• 防振ゴム・ゴムバンパ

FGBCS-42-20-10-40

ゴムバンパ - 座金つき

Rubber Bumper with Washer

FGBCS-42-20-10-40の形状図

FGBCS 寸法図

単位 : mm

品番 D H d d1 t 硬度 ばね定数
(N/mm)*1
最大荷重
(N)*1
最大たわみ量
(mm)*1
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FGBCS-42-20-10-40 42 20 10.5 17.5 2.5 A40 220 1100 5 35 1,400 1,540 CAD カート 実働10日目出荷
品番 D H d d1 t 硬度 ばね定数
(N/mm)*1
最大荷重
(N)*1
最大たわみ量
(mm)*1
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FGBCS-42-20-10-40 42 20 10.5 17.5 2.5 A40 220 1100 5 35 1,400 1,540 CAD カート 実働10日目出荷
品番 D H d d1 t 硬度 ばね定数
(N/mm)*1
最大荷重
(N)*1
最大たわみ量
(mm)*1
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FGBCS-42-20-10-40 42 20 10.5 17.5 2.5 A40 220 1100 5 35 1,400 1,540 CAD カート 実働10日目出荷
品番 D H d d1 t 硬度 ばね定数
(N/mm)*1
最大荷重
(N)*1
最大たわみ量
(mm)*1
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FGBCS-42-20-10-40 42 20 10.5 17.5 2.5 A40 220 1100 5 35 1,400 1,540 CAD カート 実働10日目出荷

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

FGBCS-42-20-10-40の材質・仕上げ

FGBCS
本体 NR(天然ゴム)
座金 SUS304相当

FGBCS-42-20-10-40の特長

  • 座金を組み込んだゴム製バンパ。市販の六角穴付きボルトで機器・装置への取りつけができます。
  • 衝撃や振動吸収用途のほか、機器・装置の支持やコンベア終端部の緩衝材、衝撃音の緩和にも適しています。
  • ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。
  • 耐熱温度:80℃
  • 本体の硬度は3種類。商品記号により選択できます。
    機器・装置から負荷される荷重をもとに、ばね定数、最大荷重、最大たわみ量を参考にして選定してください。
商品記号 硬度ショア A±5
FGBCS-40 40
FGBCS-55 55
FGBCS-70 70

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

防振ゴム・ゴムバンパを他の条件で探す

ねじ部材質を選ぶ

形状を選ぶ

外径を選ぶ

ねじの呼びを選ぶ

FGBCSにはこのような商品があります

防振ゴム・ゴムバンパにはこのような商品があります