寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | H | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | d | Lm | t | 硬度 | ばね定数 (N/mm)*1 |
最大荷重 (N)*1 |
最大たわみ量 (mm)*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FGBDS-19-M5-6-S-55-NBR | 19 | 16 | M5 | 0.8 | 12 | 6 | 2 | A55 | 28 | 110 | 4 | 8 | 1,040 | 1,144 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBDS-19-M5-10-S-55-NBR | 19 | 16 | M5 | 0.8 | 12 | 10 | 2 | A55 | 28 | 110 | 4 | 8 | 1,040 | 1,144 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBDS-19-M5-20-S-55-NBR | 19 | 16 | M5 | 0.8 | 12 | 20 | 2 | A55 | 28 | 110 | 4 | 9 | 1,040 | 1,144 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBDS-25-M6-8-S-55-NBR | 25 | 20.5 | M6 | 1 | 16.5 | 8 | 2 | A55 | 82 | 430 | 5.25 | 16 | 1,200 | 1,320 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBDS-25-M6-12-S-55-NBR | 25 | 20.5 | M6 | 1 | 16.5 | 12 | 2 | A55 | 82 | 430 | 5.25 | 17 | 1,200 | 1,320 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBDS-25-M6-25-S-55-NBR | 25 | 20.5 | M6 | 1 | 16.5 | 25 | 2 | A55 | 82 | 430 | 5.25 | 18 | 1,200 | 1,320 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBDS-32-M8-10-S-55-NBR | 32 | 26 | M8 | 1.25 | 21 | 10 | 2 | A55 | 140 | 910 | 6.5 | 31 | 2,540 | 2,794 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBDS-32-M8-16-S-55-NBR | 32 | 26 | M8 | 1.25 | 21 | 16 | 2 | A55 | 140 | 910 | 6.5 | 35 | 2,540 | 2,794 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBDS-32-M8-30-S-55-NBR | 32 | 26 | M8 | 1.25 | 21 | 30 | 2 | A55 | 140 | 910 | 6.5 | 37 | 2,540 | 2,794 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBDS-38-M8-10-S-55-NBR | 38 | 32 | M8 | 1.25 | 24.5 | 10 | 2 | A55 | 125 | 1200 | 9.5 | 48 | 3,190 | 3,509 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBDS-38-M8-16-S-55-NBR | 38 | 32 | M8 | 1.25 | 24.5 | 16 | 2 | A55 | 125 | 1200 | 9.5 | 51 | 3,190 | 3,509 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBDS-38-M8-30-S-55-NBR | 38 | 32 | M8 | 1.25 | 24.5 | 30 | 2 | A55 | 125 | 1200 | 9.5 | 54 | 3,190 | 3,509 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBDS-50-M10-12-S-55-NBR | 50 | 43 | M10 | 1.5 | 32 | 12 | 2 | A55 | 155 | 1620 | 10.5 | 98 | 4,390 | 4,829 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBDS-50-M10-20-S-55-NBR | 50 | 43 | M10 | 1.5 | 32 | 20 | 2 | A55 | 155 | 1620 | 10.5 | 108 | 4,390 | 4,829 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBDS-50-M10-40-S-55-NBR | 50 | 43 | M10 | 1.5 | 32 | 40 | 2 | A55 | 155 | 1620 | 10.5 | 114 | 4,390 | 4,829 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
| FGBDS-S-NBR | |
|---|---|
| 本体 | NBRゴム 硬度ショアA55±5 |
| ねじ部 | SUS304 |
| カバーシート | SUS304 |
特長
- 取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。装置・機械への取りつけが容易です。
- 片側おねじタイプ。ねじ部はステンレス製。
- ゴムはNBRを使用。
- 衝撃吸収・振動吸収の用途に適しています。