単位 : mm
品番 | D | H | d | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf | 硬度 | ばね定数 (N/mm)*1 |
最大荷重 (N)*1 |
最大たわみ量 (mm)*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGBE-20-15-14-M6-EE-40 | 20 | 15 | 14 | M6 | 1 | 6 | A40 | 70 | 263 | 3.75 | 10 | 480 | 528 | CAD | カート | 実働10日目出荷 |
*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
FGBE-20-15-14-M6-EE-40の材質・仕上げ
FGBE-EE | |
---|---|
本体 | NR(天然ゴム) |
ねじ部 | スティール 三価クロメート処理 |
カバーシート | スティール 三価クロメート処理 |
FGBE-20-15-14-M6-EE-40の特長
- 取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。装置・機械への取りつけが容易です。
- 両側めねじタイプ。ねじ部はスティール製。
- ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。
- モータ・コンプレッサ・ポンプなど、振動を発生する機器の取りつけに適しています。
- 荷重がかかった際、ゴムが直径を超えて膨らむことがないため、取りつけ部の省スペース化が可能です。
- 本体の硬度は3種類。商品記号により選択できます。
商品記号 | 硬度ショア A±5 |
---|---|
FGBE-EE-40 | 40 |
FGBE-EE-55 | 55 |
FGBE-EE-70 | 70 |