寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | H | d | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | Lf | 硬度 | ばね定数*1 (N/mm) |
最大荷重*1 (N) |
最大たわみ量*1 (mm) |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FGBE-10-10-8-M4-ES-40 | 10 | 10 | 8 | M4 | 0.7 | 10 | 4 | A40 | 19 | 47 | 2.5 | 3 | 400 | 440 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBE-10-10-8-M4-ES-55 | 10 | 10 | 8 | M4 | 0.7 | 10 | 4 | A55 | 35 | 88 | 2.5 | 3 | 400 | 440 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBE-10-10-8-M4-ES-70 | 10 | 10 | 8 | M4 | 0.7 | 10 | 4 | A70 | 50 | 124 | 2.5 | 3 | 400 | 440 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBE-15-15-12-M4-ES-40 | 15 | 15 | 12 | M4 | 0.7 | 10 | 4 | A40 | 35 | 132 | 3.75 | 6 | 420 | 462 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBE-15-15-12-M4-ES-55 | 15 | 15 | 12 | M4 | 0.7 | 10 | 4 | A55 | 38 | 142 | 3.75 | 6 | 420 | 462 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBE-15-15-12-M4-ES-70 | 15 | 15 | 12 | M4 | 0.7 | 10 | 4 | A70 | 51 | 191 | 3.75 | 6 | 420 | 462 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBE-20-15-14-M6-ES-40 | 20 | 15 | 14 | M6 | 1 | 18 | 6 | A40 | 74 | 278 | 3.75 | 14 | 480 | 528 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBE-20-15-14-M6-ES-55 | 20 | 15 | 14 | M6 | 1 | 18 | 6 | A55 | 96 | 360 | 3.75 | 14 | 480 | 528 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBE-20-15-14-M6-ES-70 | 20 | 15 | 14 | M6 | 1 | 18 | 6 | A70 | 114 | 429 | 3.75 | 14 | 480 | 528 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBE-20-20-16-M6-ES-40 | 20 | 20 | 16 | M6 | 1 | 18 | 6 | A40 | 50 | 252 | 5 | 17 | 490 | 539 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBE-20-20-16-M6-ES-55 | 20 | 20 | 16 | M6 | 1 | 18 | 6 | A55 | 61 | 305 | 5 | 17 | 490 | 539 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBE-20-20-16-M6-ES-70 | 20 | 20 | 16 | M6 | 1 | 18 | 6 | A70 | 79 | 396 | 5 | 17 | 490 | 539 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBE-25-20-20-M6-ES-40 | 25 | 20 | 20 | M6 | 1 | 18 | 6 | A40 | 139 | 695 | 5 | 24 | 560 | 616 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBE-25-20-20-M6-ES-55 | 25 | 20 | 20 | M6 | 1 | 18 | 6 | A55 | 224 | 1119 | 5 | 24 | 560 | 616 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBE-25-20-20-M6-ES-70 | 25 | 20 | 20 | M6 | 1 | 18 | 6 | A70 | 343 | 1713 | 5 | 24 | 560 | 616 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBE-30-20-22-M8-ES-40 | 30 | 20 | 22 | M8 | 1.25 | 20 | 8 | A40 | 131 | 655 | 5 | 36 | 740 | 814 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBE-30-20-22-M8-ES-55 | 30 | 20 | 22 | M8 | 1.25 | 20 | 8 | A55 | 173 | 863 | 5 | 36 | 740 | 814 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBE-30-20-22-M8-ES-70 | 30 | 20 | 22 | M8 | 1.25 | 20 | 8 | A70 | 254 | 1272 | 5 | 36 | 740 | 814 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBE-40-25-30-M8-ES-40 | 40 | 25 | 30 | M8 | 1.25 | 23 | 8 | A40 | 383 | 2392 | 6.25 | 67 | 840 | 924 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBE-40-25-30-M8-ES-55 | 40 | 25 | 30 | M8 | 1.25 | 23 | 8 | A55 | 510 | 3188 | 6.25 | 67 | 840 | 924 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBE-40-25-30-M8-ES-70 | 40 | 25 | 30 | M8 | 1.25 | 23 | 8 | A70 | 709 | 4432 | 6.25 | 67 | 840 | 924 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBE-40-30-33-M8-ES-40 | 40 | 30 | 33 | M8 | 1.25 | 23 | 8 | A40 | 115 | 861 | 7.5 | 71 | 920 | 1,012 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBE-40-30-33-M8-ES-55 | 40 | 30 | 33 | M8 | 1.25 | 23 | 8 | A55 | 157 | 1178 | 7.5 | 71 | 920 | 1,012 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBE-40-30-33-M8-ES-70 | 40 | 30 | 33 | M8 | 1.25 | 23 | 8 | A70 | 292 | 2191 | 7.5 | 71 | 920 | 1,012 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBE-50-30-42-M10-ES-40 | 50 | 30 | 42 | M10 | 1.5 | 28 | 10 | A40 | 189 | 1420 | 7.5 | 112 | 1,770 | 1,947 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBE-50-30-42-M10-ES-55 | 50 | 30 | 42 | M10 | 1.5 | 28 | 10 | A55 | 263 | 1975 | 7.5 | 112 | 1,770 | 1,947 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBE-50-30-42-M10-ES-70 | 50 | 30 | 42 | M10 | 1.5 | 28 | 10 | A70 | 393 | 2945 | 7.5 | 112 | 1,770 | 1,947 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBE-75-40-60-M12-ES-40 | 75 | 40 | 60 | M12 | 1.75 | 37 | 12 | A40 | 261 | 2605 | 10 | 335 | 4,750 | 5,225 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBE-75-40-60-M12-ES-55 | 75 | 40 | 60 | M12 | 1.75 | 37 | 12 | A55 | 392 | 3922 | 10 | 335 | 4,750 | 5,225 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBE-75-40-60-M12-ES-70 | 75 | 40 | 60 | M12 | 1.75 | 37 | 12 | A70 | 701 | 7005 | 10 | 335 | 4,750 | 5,225 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
| FGBE-ES | |
|---|---|
| 本体 | NR(天然ゴム) |
| ねじ部 | スティール 三価クロメート処理 |
| カバーシート | スティール 三価クロメート処理 |
特長
- 取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。装置・機械への取りつけが容易です。
- 片側めねじ・片側おねじタイプ。ねじ部はスティール製。
- ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。
- モータ・コンプレッサ・ポンプなど、振動を発生する機器の取りつけに適しています。
- 荷重がかかった際、ゴムが直径を超えて膨らむことがないため、取りつけ部の省スペース化が可能です。
- 本体の硬度は3種類。商品記号により選択できます。
| 商品記号 | 硬度ショア A±5 |
|---|---|
| FGBE-ES-40 | 40 |
| FGBE-ES-55 | 55 |
| FGBE-ES-70 | 70 |