寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | H | d | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | 硬度 | ばね定数 (N/mm)*1 |
最大荷重 (N)*1 |
最大たわみ量 (mm)*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FGBE-10-10-8-M4-SS-40 | 10 | 10 | 8 | M4 | 0.7 | 10 | A40 | 15 | 37 | 2.5 | 3 | 350 | 385 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBE-10-10-8-M4-SS-55 | 10 | 10 | 8 | M4 | 0.7 | 10 | A55 | 28 | 69 | 2.5 | 3 | 350 | 385 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBE-10-10-8-M4-SS-70 | 10 | 10 | 8 | M4 | 0.7 | 10 | A70 | 39 | 98 | 2.5 | 3 | 350 | 385 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBE-15-15-12-M4-SS-40 | 15 | 15 | 12 | M4 | 0.7 | 10 | A40 | 32 | 121 | 3.75 | 7 | 370 | 407 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBE-15-15-12-M4-SS-55 | 15 | 15 | 12 | M4 | 0.7 | 10 | A55 | 43 | 163 | 3.75 | 7 | 370 | 407 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBE-15-15-12-M4-SS-70 | 15 | 15 | 12 | M4 | 0.7 | 10 | A70 | 59 | 221 | 3.75 | 7 | 370 | 407 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBE-20-15-14-M6-SS-40 | 20 | 15 | 14 | M6 | 1 | 18 | A40 | 56 | 211 | 3.75 | 18 | 440 | 484 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBE-20-15-14-M6-SS-55 | 20 | 15 | 14 | M6 | 1 | 18 | A55 | 73 | 273 | 3.75 | 18 | 440 | 484 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBE-20-15-14-M6-SS-70 | 20 | 15 | 14 | M6 | 1 | 18 | A70 | 87 | 325 | 3.75 | 18 | 440 | 484 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBE-20-20-16-M6-SS-40 | 20 | 20 | 16 | M6 | 1 | 18 | A40 | 38 | 191 | 5 | 18 | 440 | 484 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBE-20-20-16-M6-SS-55 | 20 | 20 | 16 | M6 | 1 | 18 | A55 | 46 | 231 | 5 | 18 | 440 | 484 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBE-20-20-16-M6-SS-70 | 20 | 20 | 16 | M6 | 1 | 18 | A70 | 60 | 300 | 5 | 18 | 440 | 484 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBE-25-20-20-M6-SS-40 | 25 | 20 | 20 | M6 | 1 | 18 | A40 | 112 | 560 | 5 | 28 | 500 | 550 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBE-25-20-20-M6-SS-55 | 25 | 20 | 20 | M6 | 1 | 18 | A55 | 180 | 902 | 5 | 28 | 500 | 550 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBE-25-20-20-M6-SS-70 | 25 | 20 | 20 | M6 | 1 | 18 | A70 | 276 | 1380 | 5 | 28 | 500 | 550 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBE-30-20-22-M8-SS-40 | 30 | 20 | 22 | M8 | 1.25 | 20 | A40 | 148 | 738 | 5 | 45 | 700 | 770 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBE-30-20-22-M8-SS-55 | 30 | 20 | 22 | M8 | 1.25 | 20 | A55 | 217 | 1087 | 5 | 45 | 700 | 770 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBE-30-20-22-M8-SS-70 | 30 | 20 | 22 | M8 | 1.25 | 20 | A70 | 401 | 2005 | 5 | 45 | 700 | 770 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBE-40-25-30-M8-SS-40 | 40 | 25 | 30 | M8 | 1.25 | 23 | A40 | 292 | 1823 | 6.25 | 73 | 790 | 869 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBE-40-25-30-M8-SS-55 | 40 | 25 | 30 | M8 | 1.25 | 23 | A55 | 389 | 2430 | 6.25 | 73 | 790 | 869 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBE-40-25-30-M8-SS-70 | 40 | 25 | 30 | M8 | 1.25 | 23 | A70 | 540 | 3378 | 6.25 | 73 | 790 | 869 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBE-40-30-33-M8-SS-40 | 40 | 30 | 33 | M8 | 1.25 | 23 | A40 | 134 | 1007 | 7.5 | 79 | 870 | 957 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBE-40-30-33-M8-SS-55 | 40 | 30 | 33 | M8 | 1.25 | 23 | A55 | 250 | 1873 | 7.5 | 79 | 870 | 957 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBE-40-30-33-M8-SS-70 | 40 | 30 | 33 | M8 | 1.25 | 23 | A70 | 323 | 2423 | 7.5 | 79 | 870 | 957 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBE-50-30-42-M10-SS-40 | 50 | 30 | 42 | M10 | 1.5 | 28 | A40 | 146 | 1095 | 7.5 | 135 | 1,710 | 1,881 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBE-50-30-42-M10-SS-55 | 50 | 30 | 42 | M10 | 1.5 | 28 | A55 | 203 | 1523 | 7.5 | 135 | 1,710 | 1,881 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBE-50-30-42-M10-SS-70 | 50 | 30 | 42 | M10 | 1.5 | 28 | A70 | 303 | 2271 | 7.5 | 135 | 1,710 | 1,881 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBE-75-40-60-M12-SS-40 | 75 | 40 | 60 | M12 | 1.75 | 37 | A40 | 241 | 2409 | 10 | 360 | 4,510 | 4,961 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBE-75-40-60-M12-SS-55 | 75 | 40 | 60 | M12 | 1.75 | 37 | A55 | 361 | 3610 | 10 | 360 | 4,510 | 4,961 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBE-75-40-60-M12-SS-70 | 75 | 40 | 60 | M12 | 1.75 | 37 | A70 | 699 | 6988 | 10 | 360 | 4,510 | 4,961 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
| FGBE-SS | |
|---|---|
| 本体 | NR(天然ゴム) |
| ねじ部 | スティール 三価クロメート処理 |
| カバーシート | スティール 三価クロメート処理 |
特長
- 取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。装置・機械への取りつけが容易です。
- 両側おねじタイプ。ねじ部はスティール製。
- ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。
- モータ・コンプレッサ・ポンプなど、振動を発生する機器の取りつけに適しています。
- 荷重がかかった際、ゴムが直径を超えて膨らむことがないため、取りつけ部の省スペース化が可能です。
- 本体の硬度は3種類。商品記号により選択できます。
| 商品記号 | 硬度ショア A±5 |
|---|---|
| FGBE-SS-40 | 40 |
| FGBE-SS-55 | 55 |
| FGBE-SS-70 | 70 |