寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | H | d | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf | 硬度 | ばね定数 (N/mm)*1 |
最大荷重 (N)*1 |
最大たわみ量 (mm)*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FGBES-15-15-12-M4-EE-55 | 15 | 15 | 12 | M4 | 0.7 | 4 | A55 | 44 | 166 | 3.75 | 6 | 1,200 | 1,320 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBES-20-15-14-M6-EE-55 | 20 | 15 | 14 | M6 | 1 | 6 | A55 | 77 | 289 | 3.75 | 10 | 1,380 | 1,518 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBES-20-20-16-M6-EE-55 | 20 | 20 | 16 | M6 | 1 | 6 | A55 | 52 | 261 | 5 | 17 | 1,380 | 1,518 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBES-25-20-20-M6-EE-55 | 25 | 20 | 20 | M6 | 1 | 6 | A55 | 153 | 767 | 5 | 21 | 1,560 | 1,716 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBES-30-20-22-M8-EE-55 | 30 | 20 | 22 | M8 | 1.25 | 8 | A55 | 202 | 1010 | 5 | 32 | 1,990 | 2,189 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBES-40-25-30-M8-EE-55 | 40 | 25 | 30 | M8 | 1.25 | 8 | A55 | 462 | 2890 | 6.25 | 59 | 2,240 | 2,464 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBES-40-30-33-M8-EE-55 | 40 | 30 | 33 | M8 | 1.25 | 8 | A55 | 236 | 1768 | 7.5 | 64 | 2,450 | 2,695 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBES-50-30-42-M10-EE-55 | 50 | 30 | 42 | M10 | 1.5 | 8 | A55 | 200 | 1499 | 7.5 | 112 | 4,780 | 5,258 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBES-75-40-60-M12-EE-55 | 75 | 40 | 60 | M12 | 1.75 | 11 | A55 | 330 | 3298 | 10 | 326 | 12,800 | 14,080 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
| FGBES-EE | |
|---|---|
| 本体 | NR(天然ゴム) 硬度ショアA55±5 |
| ねじ部 | SUS304 |
| カバーシート | SUS304 |
特長
- 取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。装置・機械への取りつけが容易です。
- 両側めねじタイプ。ねじ部はステンレス製。
- ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。
- モータ・コンプレッサ・ポンプなど、振動を発生する機器の取りつけに適しています。
- 荷重がかかった際、ゴムが直径を超えて膨らむことがないため、取りつけ部の省スペース化が可能です。