• 防振ゴム・ゴムバンパ

FGBES-15-15-12-M4-ES-55

ゴムバンパ - ねじつき - くびれ形状(片側めねじ・片側おねじ)

Rubber Bumper with Screw

FGBES-15-15-12-M4-ES-55の形状図

FGBES-ESゴムバンパ - ねじつき - くびれ形状(片側めねじ・片側おねじ)寸法図

単位 : mm

品番 D H d M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm Lf 硬度 ばね定数
(N/mm)*1
最大荷重
(N)*1
最大たわみ量
(mm)*1
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FGBES-15-15-12-M4-ES-55 15 15 12 M4 0.7 10 4 A55 38 142 3.75 6 1,250 1,375 CAD カート 実働15日目出荷

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

FGBES-15-15-12-M4-ES-55の材質・仕上げ

FGBES-ES
本体 NR(天然ゴム)
硬度ショアA55±5
ねじ部 SUS304
カバーシート SUS304

FGBES-15-15-12-M4-ES-55の特長

  • 取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。装置・機械への取りつけが容易です。
  • 片側めねじ・片側おねじタイプ。ねじ部はステンレス製。
  • ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。
  • モータ・コンプレッサ・ポンプなど、振動を発生する機器の取りつけに適しています。
  • 荷重がかかった際、ゴムが直径を超えて膨らむことがないため、取りつけ部の省スペース化が可能です。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

防振ゴム・ゴムバンパを他の条件で探す

ねじ部材質を選ぶ

外径を選ぶ

ねじの呼びを選ぶ

FGBES-ESにはこのような商品があります

防振ゴム・ゴムバンパにはこのような商品があります