寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | H | d | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lm | 硬度 | ばね定数 (N/mm)*1 |
最大荷重 (N)*1 |
最大たわみ量 (mm)*1 |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FGBES-10-10-8-M4-SS-55 | 10 | 10 | 8 | M4 | 0.7 | 10 | A55 | 28 | 69 | 2.5 | 3 | 990 | 1,089 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBES-15-15-12-M4-SS-55 | 15 | 15 | 12 | M4 | 0.7 | 10 | A55 | 43 | 163 | 3.75 | 7 | 1,070 | 1,177 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBES-20-15-14-M6-SS-55 | 20 | 15 | 14 | M6 | 1 | 18 | A55 | 73 | 273 | 3.75 | 18 | 1,240 | 1,364 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBES-20-20-16-M6-SS-55 | 20 | 20 | 16 | M6 | 1 | 18 | A55 | 46 | 231 | 5 | 18 | 1,240 | 1,364 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBES-25-20-20-M6-SS-55 | 25 | 20 | 20 | M6 | 1 | 18 | A55 | 180 | 902 | 5 | 28 | 1,430 | 1,573 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBES-30-20-22-M8-SS-55 | 30 | 20 | 22 | M8 | 1.25 | 20 | A55 | 217 | 1087 | 5 | 45 | 1,990 | 2,189 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBES-40-25-30-M8-SS-55 | 40 | 25 | 30 | M8 | 1.25 | 23 | A55 | 389 | 2430 | 6.25 | 73 | 2,240 | 2,464 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBES-40-30-33-M8-SS-55 | 40 | 30 | 33 | M8 | 1.25 | 23 | A55 | 250 | 1873 | 7.5 | 79 | 2,440 | 2,684 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBES-50-30-42-M10-SS-55 | 50 | 30 | 42 | M10 | 1.5 | 28 | A55 | 203 | 1523 | 7.5 | 135 | 4,810 | 5,291 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| FGBES-75-40-60-M12-SS-55 | 75 | 40 | 60 | M12 | 1.75 | 37 | A55 | 361 | 3610 | 10 | 360 | 12,800 | 14,080 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
| FGBES-SS | |
|---|---|
| 本体 | NR(天然ゴム) 硬度ショアA55±5 |
| ねじ部 | SUS304 |
| カバーシート | SUS304 |
特長
- 取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。装置・機械への取りつけが容易です。
- 両側おねじタイプ。ねじ部はステンレス製。
- ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。
- モータ・コンプレッサ・ポンプなど、振動を発生する機器の取りつけに適しています。
- 荷重がかかった際、ゴムが直径を超えて膨らむことがないため、取りつけ部の省スペース化が可能です。