正しい使い方 ここがポイント!
寸法・CAD・価格
単位 : mm
材質・仕上げ
| SKSC | |
|---|---|
| 本体 | A2017 アルマイト処理 |
| グリップ | ナイロン6(黒) |
| マグネット | ネオジム ニッケルメッキ |
用途
ねじの脱落・紛失防止/CEマーキング対応工作機械/食品機械/電気・電子機器
特長
- 脱落防止ワッシャ専用取付工具。
- 脱落防止ワッシャSWAS-SCの取りつけを容易にします。
- 先端のマグネットが脱落防止ワッシャSWAS-SCを保持するため、作業効率が向上します。
使用例
カバーに取りつけたねじをフレームからはずしたとき、ねじが抜け落ちることがありません。
使用上の注意
- SWAS-SCは一度ねじに取りつけると簡単に取りはずしできません。
- 取りはずす場合は、SWAS-SCもしくはねじを切断する必要があります。取りつけの際はご注意ください。
- SWAS-SCがカバーに押さえつけられた状態でねじをゆるめるとSWAS-SCが外れる場合があります。
取りつけ方法
SWAS-SCの爪が出ている側をSKSC先端のマグネットに吸着させてください。カバーにねじを通し、SKSCに差し込んでSWAS-SCをねじ部に圧入してください。

取りつけ例
カバーにねじを通し、反対側からSWAS-SCをねじ部に圧入してください。このときSWAS-SCの爪が出ている側をフレーム側にしてください。
単位 : mm
| 品番 | C |
|---|---|
| SWAS-3-SC | 1.5-2 |
| SWAS-4-SC | 1.5-2 |
| SWAS-5-SC | 1.5-2 |
| SWAS-6-SC | 1.5-2 |
| SWAS-8-SC | 1.5-2 |
| SWAS-10-SC | 2-2.5 |
| SWAS-12-SC | 2-2.5 |