• 特殊ねじ
  • 脱落防止ねじ・全ねじ

SKSC-1012

脱落防止ワッシャ専用取付工具

Dedicated Mounting Tool for Retaining Washers

  • 紛失防止

正しい使い方 ここがポイント!


SKSC-1012の形状図

SKSC脱落防止ワッシャ専用取付工具寸法図

単位 : mm

品番 b D L L1 適用座金 質量
(g)
価格
(円/個)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(個) 在庫/非在庫
SKSC-1012 26 28 170 73 SWAS-10-SC
SWAS-12-SC
169 6,800 7,480 CAD カート 在庫品


SKSC-1012の材質・仕上げ

SKSC
本体 A2017
アルマイト処理
グリップ ナイロン6(黒)
マグネット ネオジム
ニッケルメッキ

用途

ねじの脱落・紛失防止/CEマーキング対応
工作機械/食品機械/電気・電子機器

SKSC-1012の特長

  • 脱落防止ワッシャ専用取付工具。
  • 脱落防止ワッシャSWAS-SCの取りつけを容易にします。
  • 先端のマグネットが脱落防止ワッシャSWAS-SCを保持するため、作業効率が向上します。

使用例

カバーに取りつけたねじをフレームからはずしたとき、ねじが抜け落ちることがありません。

SWAS-SC/SKSC脱落防止ワッシャ/専用工具


使用上の注意

  • SWAS-SCは一度ねじに取りつけると簡単に取りはずしできません。
  • 取りはずす場合は、SWAS-SCもしくはねじを切断する必要があります。取りつけの際はご注意ください。
  • SWAS-SCがカバーに押さえつけられた状態でねじをゆるめるとSWAS-SCが外れる場合があります。

取りつけ方法

SWAS-SCの爪が出ている側をSKSC先端のマグネットに吸着させてください。
カバーにねじを通し、SKSCに差し込んでSWAS-SCをねじ部に圧入してください。

SWAS-SC/SKSC脱落防止ワッシャ/専用工具


取りつけ例

カバーにねじを通し、反対側からSWAS-SCをねじ部に圧入してください。このときSWAS-SCの爪が出ている側をフレーム側にしてください。

SWAS-SC/SKSC脱落防止ワッシャ/専用工具

表1

単位 : mm

品番 C
SWAS-3-SC 1.5-2
SWAS-4-SC 1.5-2
SWAS-5-SC 1.5-2
SWAS-6-SC 1.5-2
SWAS-8-SC 1.5-2
SWAS-10-SC 2-2.5
SWAS-12-SC 2-2.5

関連商品

SWAS-SC脱落防止ワッシャ
SWAS-SC

SKSC脱落防止ワッシャ専用取付工具


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

脱落防止ねじ・全ねじを他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

加工を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(ステンレス)

SKSCにはこのような商品があります

脱落防止ねじ・全ねじにはこのような商品があります