寸法・CAD・価格
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | B | L1 | L2 | 質量(g) | 価格 (円/本) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNHDS-M12-30 | M12 | 1.75 | 30 | 19 | 8 | 30 | 42 | 2,110 | 2,321 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNHDS-M12-40 | M12 | 1.75 | 40 | 19 | 8 | 30 | 50 | 2,270 | 2,497 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNHDS-M12-50 | M12 | 1.75 | 50 | 19 | 8 | 30 | 59 | 2,500 | 2,750 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNHDS-M12-60 | M12 | 1.75 | 60 | 19 | 8 | 30 | 68 | 2,680 | 2,948 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNHDS-M16-40 | M16 | 2 | 40 | 24 | 10 | 38 | 96 | 2,830 | 3,113 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNHDS-M16-50 | M16 | 2 | 50 | 24 | 10 | 38 | 112 | 3,100 | 3,410 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNHDS-M16-60 | M16 | 2 | 60 | 24 | 10 | 38 | 128 | 3,400 | 3,740 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNHDS-M16-70 | M16 | 2 | 70 | 24 | 10 | 38 | 143 | 3,660 | 4,026 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNHDS-M20-50 | M20 | 2.5 | 50 | 30 | 13 | 46 | 185 | 4,040 | 4,444 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNHDS-M20-60 | M20 | 2.5 | 60 | 30 | 13 | 46 | 209 | 4,410 | 4,851 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNHDS-M20-70 | M20 | 2.5 | 70 | 30 | 13 | 46 | 234 | 4,800 | 5,280 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNHDS-M20-80 | M20 | 2.5 | 80 | 30 | 13 | 46 | 258 | 5,180 | 5,698 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNHDS-M24-60 | M24 | 3 | 60 | 36 | 15 | 54 | 314 | 5,900 | 6,490 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNHDS-M24-70 | M24 | 3 | 70 | 36 | 15 | 54 | 349 | 6,430 | 7,073 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNHDS-M24-80 | M24 | 3 | 80 | 36 | 15 | 54 | 384 | 6,980 | 7,678 | CAD | カート | 在庫品 |
| SNHDS-M24-90 | M24 | 3 | 90 | 36 | 15 | 54 | 420 | 7,480 | 8,228 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| SNHDS | |
|---|---|
| 本体 | UNS S31803 |
用途
海水淡水化装置/海水取水ポンプ/海洋機器/食品機械/食品製造ライン特長
- オーステナイト系とフェライト系、それぞれの長所をあわせ持つ二相ステンレス製。
- SUS316Lと比べて強度・耐蝕性にすぐれています。
- 磁性があります。
- 海水など、塩化物環境下での用途に。
機械的性質
| UNS S31803 | SUS316L | |
|---|---|---|
| 引張強さ(N/mm2) | 620以上 | 480以上 |
| 0.2%耐力(N/mm2) | 450以上 | 175以上 |
| 伸び(%) | 18以上 | 40以上 |
| 硬度(HRB) | (106以下) | 90以下 |
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。