六角ボルト /ねじ長さ(mm):45

様々な材質や表面処理、特性を持った六角ボルトがあります。
選定条件
  • ねじ長さを選ぶ(mm)45
写真 六角ボルト 六角ボルト 六角ボルト 六角ボルト 座金組込み六角ボルト 座金組込み六角ボルト 樹脂ねじ(PEEK / 六角ボルト) 樹脂ねじ(PEEK / 六角ボルト) 樹脂ねじ(PEEK / 六角ボルト)
品名 六角ボルト 六角ボルト 六角ボルト 六角ボルト 座金組込み六角ボルト 座金組込み六角ボルト 樹脂ねじ(PEEK / 六角ボルト) 樹脂ねじ(PEEK / 六角ボルト) 樹脂ねじ(PEEK / 六角ボルト)
品番 SNH-M8-45 SNH-M10-45 SNHS-M8-45 SNHS-M10-45 SNHP3S-M8-45 SNHP3S-M12-45 SPE-M6-45-H SPE-M8-45-H SPE-M10-45-H
特長 JIS B 1180に準拠 JIS B 1180に準拠 JIS B 1180に準拠 JIS B 1180に準拠 JIS B 1187に準拠
座金組込み
P=3
JIS B 1187に準拠
座金組込み
P=3
低アウトガス
耐熱性
耐薬品性
電気絶縁性
低アウトガス
耐熱性
耐薬品性
電気絶縁性
低アウトガス
耐熱性
耐薬品性
電気絶縁性
価格(税別) 1,460円~ 1,450円~ 1,100円~ 1,800円~ 1,700円~ 2,400円~ 7,310円~ 4,980円~ 1,820円~
材質 スティール スティール SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) SUS304相当 SUS304相当 PEEK PEEK PEEK
ねじの呼び M8 M10 M8 M10 M8 M12 M6 M8 M10
ねじ長さ 45 45 45 45 45 45 45 45 45
使用可能温度 (℃) - - - - - - - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
写真 樹脂ねじ(PEEK / 六角ボルト) 樹脂ねじ(RENY / 六角ボルト) 樹脂ねじ(RENY / 六角ボルト) 樹脂ねじ(PC / 六角ボルト)
品名 樹脂ねじ(PEEK / 六角ボルト) 樹脂ねじ(RENY / 六角ボルト) 樹脂ねじ(RENY / 六角ボルト) 樹脂ねじ(PC / 六角ボルト)
品番 SPE-M12-45-H SPA-M10-45-H SPA-M12-45-H SPC-M12-45-H-WH
特長 低アウトガス
耐熱性
耐薬品性
電気絶縁性
高強度
高比強度
軽量
高強度
高比強度
軽量
電気絶縁性
軽量
耐衝撃性
耐候性
価格(税別) 4,450円~ 1,500円~ 400円~ 1,190円~
材質 PEEK RENY RENY PC
ねじの呼び M12 M10 M12 M12
ねじ長さ 45 45 45 45
使用可能温度 (℃) - - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ

よくあるご質問(FAQ)

Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。

ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド

Q.カタログが欲しいです。

2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら

NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)
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
六角ボルトを他の条件で探す

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(銅合金)

材質を選ぶ(タンタル)

材質を選ぶ(モリブデン)

材質を選ぶ(セラミック)