六角ボルト /表面処理:三価クロメート処理
選定条件
- 表面処理を選ぶ三価クロメート処理
| 写真 | ![]() |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | フランジ付き六角ボルト | ||||||||
| 品番 | SFH-TZB | ||||||||
| 特長 | フランジ付き JIS B 1189に準拠 |
||||||||
| 価格(税別) | 800円~ | ||||||||
| 材質 | スティール | ||||||||
| 表面処理 | 三価クロメート処理 | ||||||||
| ねじの呼び | M8 ~ M12 | ||||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | ||||||||
| CADダウンロード | CAD | ||||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | ||||||||
| 品番 | SFH-M10-TZB SFH-M12-TZB SFH-M8-TZB |
よくあるご質問(FAQ)
Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。
ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド
Q.カタログが欲しいです。
2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら
NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)