六角ボルト /ねじ長さ(inch):1-1/4
選定条件
- ねじ長さを選ぶ(inch)1-1/4
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 樹脂ねじ(PEEK / 六角ボルト / インチねじ) | 樹脂ねじ(PEEK / 六角ボルト / インチねじ) | 樹脂ねじ(PEEK / 六角ボルト / インチねじ) | ||||||
| 品番 | SPE-1/4-20-1 1/4-H | SPE-5/16-18-1 1/4-H | SPE-3/8-16-1 1/4-H | ||||||
| 特長 | 低アウトガス 耐熱性 耐薬品性 電気絶縁性 |
低アウトガス 耐熱性 耐薬品性 電気絶縁性 |
低アウトガス 耐熱性 耐薬品性 電気絶縁性 |
||||||
| 価格(税別) | 6,270円~ | 10,700円~ | 13,800円~ | ||||||
| 材質 | PEEK | PEEK | PEEK | ||||||
| ねじの呼び | 1/4-20UNC | 5/16-18UNC | 3/8-16UNC | ||||||
| ねじ長さ | 1-1/4" | 1-1/4" | 1-1/4" | ||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | ||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | ||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
よくあるご質問(FAQ)
Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。
ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド
Q.カタログが欲しいです。
2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら
NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)
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
/14306_1.jpg?awscf_publishdate=2026-02-04 16:40)