六角ボルト /ねじ長さ(mm):120
選定条件
- ねじ長さを選ぶ(mm)120
| 写真 | ![]() |
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 樹脂ねじ(RENY / 六角ボルト) | 樹脂ねじ(RENY / 六角ボルト) | |||||||
| 品番 | SPA-M8-120-H | SPA-M12-120-H | |||||||
| 特長 | 高強度 高比強度 軽量 |
高強度 高比強度 軽量 |
|||||||
| 価格(税別) | 4,100円~ | 620円~ | |||||||
| 材質 | RENY | RENY | |||||||
| ねじの呼び | M8 | M12 | |||||||
| ねじ長さ | 120 | 120 | |||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | |||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | |||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
よくあるご質問(FAQ)
Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。
ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド
Q.カタログが欲しいです。
2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら
NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)