六角ボルト /材質2:スティール
選定条件
- 材質2スティール
| 写真 | ![]() |
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 六角ボルト | フランジ付き六角ボルト | |||||||
| 品番 | SNH | SFH-TZB | |||||||
| 特長 | JIS B 1180に準拠 | フランジ付き JIS B 1189に準拠 |
|||||||
| 価格(税別) | 600円~ | 800円~ | |||||||
| 材質 | スティール | スティール | |||||||
| 表面処理 | 四三酸化鉄皮膜(黒) | 三価クロメート処理 | |||||||
| ねじの呼び | M5 ~ M10 | M8 ~ M12 | |||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | |||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | |||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |||||||
| 品番 | SNH-M10 SNH-M5 SNH-M6 SNH-M8 | SFH-M10-TZB SFH-M12-TZB SFH-M8-TZB |
よくあるご質問(FAQ)
Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。
ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド
Q.カタログが欲しいです。
2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら
NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)