寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | L2 | ヘクサロビュラ 穴の番号 No. |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNCX-M3-5 | M3 | 0.5 | 5 | 5.5 | 3 | 全ねじ | 10 | 50 | 0.67 | 850 | 935 | カート | カート | 在庫品 |
| SNCX-M3-6 | M3 | 0.5 | 6 | 5.5 | 3 | 全ねじ | 10 | 50 | 0.71 | 850 | 935 | カート | カート | 在庫品 |
| SNCX-M3-8 | M3 | 0.5 | 8 | 5.5 | 3 | 全ねじ | 10 | 50 | 0.8 | 850 | 935 | カート | カート | 在庫品 |
| SNCX-M3-10 | M3 | 0.5 | 10 | 5.5 | 3 | 全ねじ | 10 | 50 | 0.88 | 850 | 935 | カート | カート | 在庫品 |
| SNCX-M3-12 | M3 | 0.5 | 12 | 5.5 | 3 | 全ねじ | 10 | 50 | 0.96 | 900 | 990 | カート | カート | 在庫品 |
| SNCX-M3-15 | M3 | 0.5 | 15 | 5.5 | 3 | 全ねじ | 10 | 50 | 1.101 | 900 | 990 | カート | カート | 在庫品 |
| SNCX-M3-16 | M3 | 0.5 | 16 | 5.5 | 3 | 全ねじ | 10 | 50 | 1.16 | 950 | 1,045 | カート | カート | 在庫品 |
| SNCX-M3-20 | M3 | 0.5 | 20 | 5.5 | 3 | 全ねじ | 10 | 50 | 1.36 | 950 | 1,045 | カート | カート | 在庫品 |
| SNCX-M4-6 | M4 | 0.7 | 6 | 7 | 4 | 全ねじ | 25 | 50 | 1.5 | 1,050 | 1,155 | カート | カート | 在庫品 |
| SNCX-M4-8 | M4 | 0.7 | 8 | 7 | 4 | 全ねじ | 25 | 50 | 1.65 | 1,100 | 1,210 | カート | カート | 在庫品 |
| SNCX-M4-10 | M4 | 0.7 | 10 | 7 | 4 | 全ねじ | 25 | 50 | 1.8 | 1,150 | 1,265 | カート | カート | 在庫品 |
| SNCX-M4-12 | M4 | 0.7 | 12 | 7 | 4 | 全ねじ | 25 | 50 | 1.95 | 1,200 | 1,320 | カート | カート | 在庫品 |
| SNCX-M4-15 | M4 | 0.7 | 15 | 7 | 4 | 全ねじ | 25 | 50 | 2.007 | 1,250 | 1,375 | カート | カート | 在庫品 |
| SNCX-M4-16 | M4 | 0.7 | 16 | 7 | 4 | 全ねじ | 25 | 50 | 2.25 | 1,250 | 1,375 | カート | カート | 在庫品 |
| SNCX-M4-20 | M4 | 0.7 | 20 | 7 | 4 | 全ねじ | 25 | 50 | 2.65 | 1,300 | 1,430 | カート | カート | 在庫品 |
| SNCX-M4-25 | M4 | 0.7 | 25 | 7 | 4 | 全ねじ | 25 | 50 | 3.15 | 1,400 | 1,540 | カート | カート | 在庫品 |
| SNCX-M4-30 | M4 | 0.7 | 30 | 7 | 4 | 20 | 25 | 50 | 3.333 | 1,600 | 1,760 | カート | カート | 在庫品 |
| SNCX-M4-35 | M4 | 0.7 | 35 | 7 | 4 | 20 | 25 | 50 | 3.814 | 1,850 | 2,035 | カート | カート | 在庫品 |
| SNCX-M4-40 | M4 | 0.7 | 40 | 7 | 4 | 20 | 25 | 50 | 4.293 | 2,000 | 2,200 | カート | カート | 在庫品 |
| SNCX-M4-45 | M4 | 0.7 | 45 | 7 | 4 | 20 | 25 | 50 | 4.756 | 2,450 | 2,695 | カート | カート | 在庫品 |
| SNCX-M4-50 | M4 | 0.7 | 50 | 7 | 4 | 20 | 25 | 50 | 5.244 | 3,000 | 3,300 | カート | カート | 在庫品 |
| SNCX-M5-8 | M5 | 0.8 | 8 | 8.5 | 5 | 全ねじ | 27 | 50 | 2.45 | 1,150 | 1,265 | カート | カート | 在庫品 |
| SNCX-M5-10 | M5 | 0.8 | 10 | 8.5 | 5 | 全ねじ | 27 | 50 | 2.7 | 1,200 | 1,320 | カート | カート | 在庫品 |
| SNCX-M5-12 | M5 | 0.8 | 12 | 8.5 | 5 | 全ねじ | 27 | 50 | 2.95 | 1,250 | 1,375 | カート | カート | 在庫品 |
| SNCX-M5-15 | M5 | 0.8 | 15 | 8.5 | 5 | 全ねじ | 27 | 50 | 3.55 | 1,300 | 1,430 | カート | カート | 在庫品 |
| SNCX-M5-16 | M5 | 0.8 | 16 | 8.5 | 5 | 全ねじ | 27 | 50 | 3.45 | 1,350 | 1,485 | カート | カート | 在庫品 |
| SNCX-M5-20 | M5 | 0.8 | 20 | 8.5 | 5 | 全ねじ | 27 | 50 | 4.01 | 1,400 | 1,540 | カート | カート | 在庫品 |
| SNCX-M5-25 | M5 | 0.8 | 25 | 8.5 | 5 | 全ねじ | 27 | 50 | 4.78 | 1,500 | 1,650 | カート | カート | 在庫品 |
| SNCX-M5-30 | M5 | 0.8 | 30 | 8.5 | 5 | 22 | 27 | 50 | 5.55 | 1,750 | 1,925 | カート | カート | 在庫品 |
| SNCX-M5-35 | M5 | 0.8 | 35 | 8.5 | 5 | 22 | 27 | 50 | 6.32 | 1,950 | 2,145 | カート | カート | 在庫品 |
| SNCX-M5-40 | M5 | 0.8 | 40 | 8.5 | 5 | 22 | 27 | 50 | 7.08 | 2,250 | 2,475 | カート | カート | 在庫品 |
| SNCX-M5-45 | M5 | 0.8 | 45 | 8.5 | 5 | 22 | 27 | 50 | 7.8 | 2,650 | 2,915 | カート | カート | 在庫品 |
| SNCX-M5-50 | M5 | 0.8 | 50 | 8.5 | 5 | 22 | 27 | 50 | 8.6 | 3,150 | 3,465 | カート | カート | 在庫品 |
| SNCX-M6-10 | M6 | 1 | 10 | 10 | 6 | 全ねじ | 30 | 50 | 4.7 | 1,350 | 1,485 | カート | カート | 在庫品 |
| SNCX-M6-12 | M6 | 1 | 12 | 10 | 6 | 全ねじ | 30 | 50 | 5.07 | 1,400 | 1,540 | カート | カート | 在庫品 |
| SNCX-M6-15 | M6 | 1 | 15 | 10 | 6 | 全ねじ | 30 | 50 | 5.5 | 1,500 | 1,650 | カート | カート | 在庫品 |
| SNCX-M6-16 | M6 | 1 | 16 | 10 | 6 | 全ねじ | 30 | 50 | 5.75 | 1,550 | 1,705 | カート | カート | 在庫品 |
| SNCX-M6-20 | M6 | 1 | 20 | 10 | 6 | 全ねじ | 30 | 50 | 6.53 | 1,650 | 1,815 | カート | カート | 在庫品 |
| SNCX-M6-25 | M6 | 1 | 25 | 10 | 6 | 全ねじ | 30 | 50 | 7.59 | 1,800 | 1,980 | カート | カート | 在庫品 |
| SNCX-M6-30 | M6 | 1 | 30 | 10 | 6 | 全ねじ | 30 | 50 | 8.3 | 2,000 | 2,200 | カート | カート | 在庫品 |
| SNCX-M6-35 | M6 | 1 | 35 | 10 | 6 | 24 | 30 | 50 | 9.1 | 2,150 | 2,365 | カート | カート | 在庫品 |
| SNCX-M6-40 | M6 | 1 | 40 | 10 | 6 | 24 | 30 | 50 | 10.2 | 2,350 | 2,585 | カート | カート | 在庫品 |
| SNCX-M6-45 | M6 | 1 | 45 | 10 | 6 | 24 | 30 | 50 | 11.25 | 2,850 | 3,135 | カート | カート | 在庫品 |
| SNCX-M6-50 | M6 | 1 | 50 | 10 | 6 | 24 | 30 | 50 | 12.51 | 3,300 | 3,630 | カート | カート | 在庫品 |
| SNCX-M8-12 | M8 | 1.25 | 12 | 13 | 8 | 全ねじ | 45 | 20 | 10.519 | 1,020 | 1,122 | カート | カート | 在庫品 |
| SNCX-M8-15 | M8 | 1.25 | 15 | 13 | 8 | 全ねじ | 45 | 20 | 11.222 | 1,060 | 1,166 | カート | カート | 在庫品 |
| SNCX-M8-16 | M8 | 1.25 | 16 | 13 | 8 | 全ねじ | 45 | 20 | 11.524 | 1,100 | 1,210 | カート | カート | 在庫品 |
| SNCX-M8-20 | M8 | 1.25 | 20 | 13 | 8 | 全ねじ | 45 | 20 | 12.868 | 1,160 | 1,276 | カート | カート | 在庫品 |
| SNCX-M8-25 | M8 | 1.25 | 25 | 13 | 8 | 全ねじ | 45 | 20 | 14.295 | 1,240 | 1,364 | カート | カート | 在庫品 |
| SNCX-M8-30 | M8 | 1.25 | 30 | 13 | 8 | 全ねじ | 45 | 20 | 15.99 | 1,340 | 1,474 | カート | カート | 在庫品 |
| SNCX-M8-35 | M8 | 1.25 | 35 | 13 | 8 | 全ねじ | 45 | 20 | 18.08 | 1,440 | 1,584 | カート | カート | 在庫品 |
| SNCX-M10-15 | M10 | 1.5 | 15 | 16 | 10 | 全ねじ | 50 | 10 | 19.208 | 750 | 825 | カート | カート | 在庫品 |
| SNCX-M10-16 | M10 | 1.5 | 16 | 16 | 10 | 全ねじ | 50 | 10 | 19.92 | 760 | 836 | カート | カート | 在庫品 |
| SNCX-M10-20 | M10 | 1.5 | 20 | 16 | 10 | 全ねじ | 50 | 10 | 22.992 | 840 | 924 | カート | カート | 在庫品 |
| SNCX-M10-25 | M10 | 1.5 | 25 | 16 | 10 | 全ねじ | 50 | 10 | 24.51 | 920 | 1,012 | カート | カート | 在庫品 |
| SNCX-M10-30 | M10 | 1.5 | 30 | 16 | 10 | 全ねじ | 50 | 10 | 27.046 | 1,000 | 1,100 | カート | カート | 在庫品 |
| SNCX-M10-35 | M10 | 1.5 | 35 | 16 | 10 | 全ねじ | 50 | 10 | 29.56 | 1,110 | 1,221 | カート | カート | 在庫品 |
| SNCX-M10-40 | M10 | 1.5 | 40 | 16 | 10 | 全ねじ | 50 | 10 | 32.604 | 1,200 | 1,320 | カート | カート | 在庫品 |
| SNCX-M12-20 | M12 | 1.75 | 20 | 18 | 12 | 全ねじ | 55 | 5 | 32 | 480 | 528 | カート | カート | 在庫品 |
| SNCX-M12-25 | M12 | 1.75 | 25 | 18 | 12 | 全ねじ | 55 | 5 | 35.5 | 520 | 572 | カート | カート | 在庫品 |
| SNCX-M12-30 | M12 | 1.75 | 30 | 18 | 12 | 全ねじ | 55 | 5 | 39 | 570 | 627 | カート | カート | 在庫品 |
| SNCX-M12-35 | M12 | 1.75 | 35 | 18 | 12 | 全ねじ | 55 | 5 | 44.493 | 740 | 814 | カート | カート | 在庫品 |
| SNCX-M12-40 | M12 | 1.75 | 40 | 18 | 12 | 全ねじ | 55 | 5 | 47 | 820 | 902 | カート | カート | 在庫品 |
| SNCX-M12-45 | M12 | 1.75 | 45 | 18 | 12 | 全ねじ | 55 | 5 | 49.5 | 840 | 924 | カート | カート | 在庫品 |
| SNCX-M12-50 | M12 | 1.75 | 50 | 18 | 12 | 全ねじ | 55 | 5 | 55.15 | 870 | 957 | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
材質・仕上げ
| SNCX | |
|---|---|
| 本体 | SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| 強度区分 | 12.9 |
用途
ねじ頭部の破損防止確実な締めつけ
特長
- ヘクサロビュラ穴*1は十字穴と比べて、高い締めつけトルクに耐える形状です。⇒ヘクサロビュラ穴の特長
- 締めつけによるリセスの破損が起こりにくく、安全で確実な締めつけができます。
- 強度区分は12.9。高強度です。
- M3~M12。サイズ展開が豊富なため、機器・装置に合わせて選択可能。
*1: ヘクサロビュラ穴の形状はJIS B 1015:2008(ISO 10664:2005)「おねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に規定されています。