• 特殊ねじ
  • ヘクサロビュラねじ

ヘクサロビュラ穴付きボルト(ナイロン溶着つき)

Hexalobular Socket Head Cap Screws with Nylon Patch

SNCX-ALK

  • ゆるみ止め
  • 締めつけ穴破損防止

形状図

SNCX-ALKヘクサロビュラ穴付きボルト(ナイロン溶着つき)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
L
すべて
5
6
8
10
12
15
16
20
25
30
35
40
45
50

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 L2 ヘクサロビュラ
穴の番号
No.
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SNCX-M3-5-ALK M3 0.5 5 5.5 3 全ねじ 10 20 0.67 1,020 1,122 カート カート 非在庫品
SNCX-M3-6-ALK M3 0.5 6 5.5 3 全ねじ 10 20 0.71 1,020 1,122 カート カート 非在庫品
SNCX-M3-8-ALK M3 0.5 8 5.5 3 全ねじ 10 20 0.8 1,020 1,122 カート カート 非在庫品
SNCX-M3-10-ALK M3 0.5 10 5.5 3 全ねじ 10 20 0.88 1,040 1,144 カート カート 非在庫品
SNCX-M3-12-ALK M3 0.5 12 5.5 3 全ねじ 10 20 0.96 1,040 1,144 カート カート 非在庫品
SNCX-M3-15-ALK M3 0.5 15 5.5 3 全ねじ 10 20 1.101 1,040 1,144 カート カート 非在庫品
SNCX-M3-16-ALK M3 0.5 16 5.5 3 全ねじ 10 20 1.16 1,060 1,166 カート カート 非在庫品
SNCX-M3-20-ALK M3 0.5 20 5.5 3 全ねじ 10 20 1.36 1,060 1,166 カート カート 非在庫品
SNCX-M4-6-ALK M4 0.7 6 7 4 全ねじ 25 20 1.5 1,060 1,166 カート カート 非在庫品
SNCX-M4-8-ALK M4 0.7 8 7 4 全ねじ 25 20 1.65 1,060 1,166 カート カート 非在庫品
SNCX-M4-10-ALK M4 0.7 10 7 4 全ねじ 25 20 1.8 1,080 1,188 カート カート 非在庫品
SNCX-M4-12-ALK M4 0.7 12 7 4 全ねじ 25 20 1.95 1,080 1,188 カート カート 非在庫品
SNCX-M4-15-ALK M4 0.7 15 7 4 全ねじ 25 20 2.007 1,120 1,232 カート カート 非在庫品
SNCX-M4-16-ALK M4 0.7 16 7 4 全ねじ 25 20 2.25 1,120 1,232 カート カート 非在庫品
SNCX-M4-20-ALK M4 0.7 20 7 4 全ねじ 25 20 2.65 1,220 1,342 カート カート 非在庫品
SNCX-M4-25-ALK M4 0.7 25 7 4 全ねじ 25 20 3.15 1,220 1,342 カート カート 非在庫品
SNCX-M4-30-ALK M4 0.7 30 7 4 20 25 20 3.333 1,300 1,430 カート カート 非在庫品
SNCX-M4-35-ALK M4 0.7 35 7 4 20 25 20 3.814 1,420 1,562 カート カート 非在庫品
SNCX-M4-40-ALK M4 0.7 40 7 4 20 25 20 4.293 1,480 1,628 カート カート 非在庫品
SNCX-M4-45-ALK M4 0.7 45 7 4 20 25 20 4.756 1,660 1,826 カート カート 非在庫品
SNCX-M4-50-ALK M4 0.7 50 7 4 20 25 20 5.244 1,880 2,068 カート カート 非在庫品
SNCX-M5-8-ALK M5 0.8 8 8.5 5 全ねじ 27 20 2.45 1,120 1,232 カート カート 非在庫品
SNCX-M5-10-ALK M5 0.8 10 8.5 5 全ねじ 27 20 2.7 1,120 1,232 カート カート 非在庫品
SNCX-M5-12-ALK M5 0.8 12 8.5 5 全ねじ 27 20 2.95 1,160 1,276 カート カート 非在庫品
SNCX-M5-15-ALK M5 0.8 15 8.5 5 全ねじ 27 20 3.55 1,180 1,298 カート カート 非在庫品
SNCX-M5-16-ALK M5 0.8 16 8.5 5 全ねじ 27 20 3.45 1,180 1,298 カート カート 非在庫品
SNCX-M5-20-ALK M5 0.8 20 8.5 5 全ねじ 27 20 4.01 1,260 1,386 カート カート 非在庫品
SNCX-M5-25-ALK M5 0.8 25 8.5 5 全ねじ 27 20 4.78 1,300 1,430 カート カート 非在庫品
SNCX-M5-30-ALK M5 0.8 30 8.5 5 22 27 20 5.55 1,360 1,496 カート カート 非在庫品
SNCX-M5-35-ALK M5 0.8 35 8.5 5 22 27 20 6.32 1,440 1,584 カート カート 非在庫品
SNCX-M5-40-ALK M5 0.8 40 8.5 5 22 27 20 7.08 1,580 1,738 カート カート 非在庫品
SNCX-M5-45-ALK M5 0.8 45 8.5 5 22 27 20 7.8 1,740 1,914 カート カート 非在庫品
SNCX-M5-50-ALK M5 0.8 50 8.5 5 22 27 20 8.6 1,900 2,090 カート カート 非在庫品
SNCX-M6-10-ALK M6 1 10 10 6 全ねじ 30 20 4.7 1,620 1,782 カート カート 非在庫品
SNCX-M6-12-ALK M6 1 12 10 6 全ねじ 30 20 5.07 1,640 1,804 カート カート 非在庫品
SNCX-M6-15-ALK M6 1 15 10 6 全ねじ 30 20 5.5 1,680 1,848 カート カート 非在庫品
SNCX-M6-16-ALK M6 1 16 10 6 全ねじ 30 20 5.75 1,700 1,870 カート カート 非在庫品
SNCX-M6-20-ALK M6 1 20 10 6 全ねじ 30 20 6.53 1,720 1,892 カート カート 非在庫品
SNCX-M6-25-ALK M6 1 25 10 6 全ねじ 30 20 7.59 1,780 1,958 カート カート 非在庫品
SNCX-M6-30-ALK M6 1 30 10 6 全ねじ 30 20 8.3 1,880 2,068 カート カート 非在庫品
SNCX-M6-35-ALK M6 1 35 10 6 24 30 20 9.1 1,940 2,134 カート カート 非在庫品
SNCX-M6-40-ALK M6 1 40 10 6 24 30 20 10.2 1,960 2,156 カート カート 非在庫品
SNCX-M6-45-ALK M6 1 45 10 6 24 30 20 11.25 2,040 2,244 カート カート 非在庫品
SNCX-M6-50-ALK M6 1 50 10 6 24 30 20 12.51 2,160 2,376 カート カート 非在庫品
SNCX-M8-12-ALK M8 1.25 12 13 8 全ねじ 45 20 10.519 2,100 2,310 カート カート 非在庫品
SNCX-M8-15-ALK M8 1.25 15 13 8 全ねじ 45 20 11.222 2,100 2,310 カート カート 非在庫品
SNCX-M8-16-ALK M8 1.25 16 13 8 全ねじ 45 20 11.524 2,120 2,332 カート カート 非在庫品
SNCX-M8-20-ALK M8 1.25 20 13 8 全ねじ 45 20 12.868 2,140 2,354 カート カート 非在庫品
SNCX-M8-25-ALK M8 1.25 25 13 8 全ねじ 45 20 14.295 2,200 2,420 カート カート 非在庫品
SNCX-M8-30-ALK M8 1.25 30 13 8 全ねじ 45 20 15.99 2,300 2,530 カート カート 非在庫品
SNCX-M8-35-ALK M8 1.25 35 13 8 全ねじ 45 20 18.08 2,400 2,640 カート カート 非在庫品
SNCX-M10-15-ALK M10 1.5 15 16 10 全ねじ 50 10 19.208 1,300 1,430 カート カート 非在庫品
SNCX-M10-16-ALK M10 1.5 16 16 10 全ねじ 50 10 19.92 1,340 1,474 カート カート 非在庫品
SNCX-M10-20-ALK M10 1.5 20 16 10 全ねじ 50 10 22.992 1,380 1,518 カート カート 非在庫品
SNCX-M10-25-ALK M10 1.5 25 16 10 全ねじ 50 10 24.51 1,460 1,606 カート カート 非在庫品
SNCX-M10-30-ALK M10 1.5 30 16 10 全ねじ 50 10 27.046 1,540 1,694 カート カート 非在庫品
SNCX-M10-35-ALK M10 1.5 35 16 10 全ねじ 50 10 29.56 1,640 1,804 カート カート 非在庫品
SNCX-M10-40-ALK M10 1.5 40 16 10 全ねじ 50 10 32.604 1,740 1,914 カート カート 非在庫品
SNCX-M12-20-ALK M12 1.75 20 18 12 全ねじ 55 5 32 820 902 カート カート 非在庫品
SNCX-M12-25-ALK M12 1.75 25 18 12 全ねじ 55 5 35.5 860 946 カート カート 非在庫品
SNCX-M12-30-ALK M12 1.75 30 18 12 全ねじ 55 5 39 910 1,001 カート カート 非在庫品
SNCX-M12-35-ALK M12 1.75 35 18 12 全ねじ 55 5 44.493 1,080 1,188 カート カート 非在庫品
SNCX-M12-40-ALK M12 1.75 40 18 12 全ねじ 55 5 47 1,150 1,265 カート カート 非在庫品
SNCX-M12-45-ALK M12 1.75 45 18 12 全ねじ 55 5 49.5 1,170 1,287 カート カート 非在庫品
SNCX-M12-50-ALK M12 1.75 50 18 12 全ねじ 55 5 55.15 1,180 1,298 カート カート 非在庫品

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SNCX-ALK
本体 SCM435
四三酸化鉄皮膜(黒)
ナイロン溶着 ナイロン11
強度区分 12.9

用途

ねじの戻り止め・脱落防止
ねじ頭部の破損防止
確実な締めつけ

特長

  • ナイロン溶着つきのヘクサロビュラ穴*1付きボルトです。
  • ヘクサロビュラ穴は十字穴と比べて、高い締めつけトルクに耐える形状です。⇒ヘクサロビュラ穴の特長
  • 締めつけによるリセスの破損が起こりにくく、安全で確実な締めつけができます。
  • 強度区分は12.9。高強度です。
  • M3~M12。サイズ展開が豊富なため、機器・装置に合わせて選択可能。
  • ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。
  • 締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。
  • ナイロン溶着の耐熱温度は120℃です。

*1: ヘクサロビュラ穴の形状はJIS B 1015:2008(ISO 10664:2005)「おねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に規定されています。


関連商品

SKXヘクサロビュラレンチSKX

SNCX-ALKヘクサロビュラ穴付きボルト(ナイロン溶着つき)

SKX-N狭所作業対応ヘクサロビュラレンチSKX-N

SNCX-ALKヘクサロビュラ穴付きボルト(ナイロン溶着つき)

SKXBヘクサロビュラショートビットSKXB

SNCX-ALKヘクサロビュラ穴付きボルト(ナイロン溶着つき)

SRDマグネットドライバSRD

SNCX-ALKヘクサロビュラ穴付きボルト(ナイロン溶着つき)


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ヘクサロビュラねじを他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

特長・機能を選ぶ

頭部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(ステンレス)

ヘクサロビュラねじにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります