寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | L2 | ヘクサロビュラ 穴の番号 No. |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNCX-M3-5 | M3 | 0.5 | 5 | 5.5 | 3 | 全ねじ | 10 | 50 | 0.67 | 850 | 935 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNCX-M3-6 | M3 | 0.5 | 6 | 5.5 | 3 | 全ねじ | 10 | 50 | 0.71 | 850 | 935 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNCX-M3-8 | M3 | 0.5 | 8 | 5.5 | 3 | 全ねじ | 10 | 50 | 0.8 | 850 | 935 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNCX-M3-10 | M3 | 0.5 | 10 | 5.5 | 3 | 全ねじ | 10 | 50 | 0.88 | 850 | 935 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNCX-M3-12 | M3 | 0.5 | 12 | 5.5 | 3 | 全ねじ | 10 | 50 | 0.96 | 900 | 990 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNCX-M3-15 | M3 | 0.5 | 15 | 5.5 | 3 | 全ねじ | 10 | 50 | 1.101 | 900 | 990 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNCX-M3-16 | M3 | 0.5 | 16 | 5.5 | 3 | 全ねじ | 10 | 50 | 1.16 | 950 | 1,045 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNCX-M3-20 | M3 | 0.5 | 20 | 5.5 | 3 | 全ねじ | 10 | 50 | 1.36 | 950 | 1,045 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
材質・仕上げ
| SNCX | |
|---|---|
| 本体 | SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| 強度区分 | 12.9 |
用途
ねじ頭部の破損防止確実な締めつけ
特長
- ヘクサロビュラ穴*1は十字穴と比べて、高い締めつけトルクに耐える形状です。⇒ヘクサロビュラ穴の特長
- 締めつけによるリセスの破損が起こりにくく、安全で確実な締めつけができます。
- 強度区分は12.9。高強度です。
- M3~M12。サイズ展開が豊富なため、機器・装置に合わせて選択可能。
*1: ヘクサロビュラ穴の形状はJIS B 1015:2008(ISO 10664:2005)「おねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に規定されています。










/11576_1.jpg?upd=20250730110201&awscf_publishdate=2026-02-04 16:40)