40 ヘクサロビュラねじ

締めつけ穴の強度にすぐれたねじです。
取りつけ・取りはずしをくり返す用途に適しています。
選定条件
  • ねじ長さを選ぶ(mm)40
写真 ヘクサロビュラ穴付きボルト ヘクサロビュラ穴付きボルト ヘクサロビュラ穴付きボルト ヘクサロビュラ穴付きボルト ヘクサロビュラ穴付きボルト ヘクサロビュラ穴付きボルト ヘクサロビュラ穴付きボルト ヘクサロビュラ穴付きボルト ヘクサロビュラ穴付きボルト
品名 ヘクサロビュラ穴付きボルト ヘクサロビュラ穴付きボルト ヘクサロビュラ穴付きボルト ヘクサロビュラ穴付きボルト ヘクサロビュラ穴付きボルト ヘクサロビュラ穴付きボルト ヘクサロビュラ穴付きボルト ヘクサロビュラ穴付きボルト ヘクサロビュラ穴付きボルト
品番 SNCX-M4-40 SNCX-M5-40 SNCX-M6-40 SNCX-M10-40 SNCX-M12-40 SNCXS-M4-40 SNCXS-M6-40 SNCXS-M8-40 SNCXS-M10-40
特長 高締めつけトルク 高締めつけトルク 高締めつけトルク 高締めつけトルク 高締めつけトルク 高締めつけトルク 高締めつけトルク 高締めつけトルク 高締めつけトルク
価格(税別) 2,000円~ 2,250円~ 2,350円~ 1,200円~ 820円~ 1,320円~ 2,400円~ 1,890円~ 1,590円~
材質 スティール スティール スティール スティール スティール SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当)
ねじの呼び M4 M5 M6 M10 M12 M4 M6 M8 M10
ねじ長さ 40 40 40 40 40 40 40 40 40
使用可能温度 (℃) - - - - - - - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
写真 ヘクサロビュラ穴付きボルト(ナイロン溶着つき) ヘクサロビュラ穴付きボルト(ナイロン溶着つき) ヘクサロビュラ穴付きボルト(ナイロン溶着つき) ヘクサロビュラ穴付きボルト(ナイロン溶着つき) ヘクサロビュラ穴付きボルト(ナイロン溶着つき) ヘクサロビュラ穴付きボルト(ナイロン溶着つき) ヘクサロビュラ穴付きボルト(ナイロン溶着つき) ヘクサロビュラ穴付きボルト(ナイロン溶着つき) ヘクサロビュラ穴付きボルト(ナイロン溶着つき)
品名 ヘクサロビュラ穴付きボルト(ナイロン溶着つき) ヘクサロビュラ穴付きボルト(ナイロン溶着つき) ヘクサロビュラ穴付きボルト(ナイロン溶着つき) ヘクサロビュラ穴付きボルト(ナイロン溶着つき) ヘクサロビュラ穴付きボルト(ナイロン溶着つき) ヘクサロビュラ穴付きボルト(ナイロン溶着つき) ヘクサロビュラ穴付きボルト(ナイロン溶着つき) ヘクサロビュラ穴付きボルト(ナイロン溶着つき) ヘクサロビュラ穴付きボルト(ナイロン溶着つき)
品番 SNCX-M4-40-ALK SNCX-M5-40-ALK SNCX-M6-40-ALK SNCX-M10-40-ALK SNCX-M12-40-ALK SNCXS-M4-40-ALK SNCXS-M6-40-ALK SNCXS-M8-40-ALK SNCXS-M10-40-ALK
特長 高締めつけトルク
ナイロン溶着
高締めつけトルク
ナイロン溶着
高締めつけトルク
ナイロン溶着
高締めつけトルク
ナイロン溶着
高締めつけトルク
ナイロン溶着
高締めつけトルク
ナイロン溶着
高締めつけトルク
ナイロン溶着
高締めつけトルク
ナイロン溶着
高締めつけトルク
ナイロン溶着
価格(税別) 1,480円~ 1,580円~ 1,960円~ 1,740円~ 1,150円~ 2,400円~ 3,760円~ 2,560円~ 1,920円~
材質 スティール スティール スティール スティール スティール SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当)
ねじの呼び M4 M5 M6 M10 M12 M4 M6 M8 M10
ねじ長さ 40 40 40 40 40 40 40 40 40
使用可能温度 (℃) - - - - - - - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
写真 ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) 樹脂ねじ(PEEK / ヘクサロビュラ穴付き低頭ボルト) 樹脂ねじ(PEEK / ヘクサロビュラ穴付き極低頭ボルト) 樹脂ねじ(PPS / ヘクサロビュラ穴付き低頭ボルト) 樹脂ねじ(PPS / ヘクサロビュラ穴付き極低頭ボルト) 樹脂ねじ(RENY / ヘクサロビュラ穴付き低頭ボルト) 樹脂ねじ(RENY / ヘクサロビュラ穴付き極低頭ボルト)
品名 ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) 樹脂ねじ(PEEK / ヘクサロビュラ穴付き低頭ボルト) 樹脂ねじ(PEEK / ヘクサロビュラ穴付き極低頭ボルト) 樹脂ねじ(PPS / ヘクサロビュラ穴付き低頭ボルト) 樹脂ねじ(PPS / ヘクサロビュラ穴付き極低頭ボルト) 樹脂ねじ(RENY / ヘクサロビュラ穴付き低頭ボルト) 樹脂ねじ(RENY / ヘクサロビュラ穴付き極低頭ボルト)
品番 SETS-M6-40 SETS-M6-40-ALK SPE-M6-40-LH SPE-M6-40-SH SPS-M6-40-LH SPS-M6-40-SH SPA-M6-40-LH SPA-M6-40-SH
特長 ヘクサロビュラ穴付き
超極低頭
省スペース
ヘクサロビュラ穴付き
超極低頭
省スペース
ナイロン溶着
低アウトガス
耐薬品性
耐熱性
締めつけ穴破損防止
電気絶縁性
省スペース
低アウトガス
耐薬品性
耐熱性
締めつけ穴破損防止
電気絶縁性
省スペース
装飾
高比強度
耐熱
耐薬品
低頭
省スペース
高比強度
耐熱
耐薬品
低頭
省スペース
高強度
高比強度
軽量
省スペース
締めつけ穴破損防止
高強度
高比強度
軽量
省スペース
装飾
締めつけ穴破損防止
価格(税別) 2,260円~ 3,580円~ 6,510円~ 7,160円~ 5,510円~ 6,010円~ 1,690円~ 1,830円~
材質 SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) PEEK PEEK PPS PPS RENY RENY
ねじの呼び M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6
ねじ長さ 40 40 40 40 40 40 40 40
使用可能温度 (℃) - - - - - - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ

よくあるご質問(FAQ)

Q.カタログに記載の無いねじが欲しいのですが。

1本でもつくります。
ねじ径、ねじ長さ、ねじ形状、および数量をお伝えください。
材質・表面処理・特殊加工も可能です。 下記よりご相談ください。

特殊ねじに関するご相談はこちら

Q.ねじの締めつけトルクを教えてください。

各商品ページの締めつけトルクをご覧ください。
締めつけトルクについての記述がない商品については、こちらをご覧ください。
➡炭素鋼及び合金鋼製締結用部品の機械的性質
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
ヘクサロビュラねじを他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

加工を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)