単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | L2 | ヘクサロビュラ 穴の番号 No. |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNCX-M6-25 | M6 | 1 | 25 | 10 | 6 | 全ねじ | 30 | 50 | 7.59 | 1,800 | 1,980 | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
SNCX-M6-25の材質・仕上げ
| SNCX | |
|---|---|
| 本体 | SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| 強度区分 | 12.9 |
用途
ねじ頭部の破損防止確実な締めつけ
SNCX-M6-25の特長
- ヘクサロビュラ穴*1は十字穴と比べて、高い締めつけトルクに耐える形状です。⇒ヘクサロビュラ穴の特長
- 締めつけによるリセスの破損が起こりにくく、安全で確実な締めつけができます。
- 強度区分は12.9。高強度です。
- M3~M12。サイズ展開が豊富なため、機器・装置に合わせて選択可能。
*1: ヘクサロビュラ穴の形状はJIS B 1015:2008(ISO 10664:2005)「おねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に規定されています。