寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | ヘクサロビュラ 穴の番号 No. |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMX-M5-10-TZB | M5 | 0.8 | 10 | 11.8 | 3.1 | 25 | 20 | 2.8 | 1,200 | 1,320 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNMX-M5-12-TZB | M5 | 0.8 | 12 | 11.8 | 3.1 | 25 | 20 | 3.1 | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNMX-M5-16-TZB | M5 | 0.8 | 16 | 11.8 | 3.1 | 25 | 20 | 3.6 | 1,480 | 1,628 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNMX-M5-20-TZB | M5 | 0.8 | 20 | 11.8 | 3.1 | 25 | 20 | 4.3 | 1,700 | 1,870 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNMX-M5-25-TZB | M5 | 0.8 | 25 | 11.8 | 3.1 | 25 | 20 | 4.9 | 1,800 | 1,980 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNMX-M5-30-TZB | M5 | 0.8 | 30 | 11.8 | 3.1 | 25 | 20 | 5.5 | 2,100 | 2,310 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SNMX-TZB | |
|---|---|
| 本体 | スティール 三価クロメート処理 |
| 強度区分 | 4.8相当 |
用途
ねじ頭部の破損防止確実な締めつけ
特長
- ヘクサロビュラ穴*1は十字穴と比べて、高い締めつけトルクに耐える形状です。⇒ヘクサロビュラ穴の特長
- 締めつけによるリセスの破損が起こりにくく、安全で確実な締めつけができます。
*1: ヘクサロビュラ穴の形状はJIS B 1015:2008(ISO 10664:2005)「おねじ部品用ヘクサロビュラ穴」に規定されています。







/11576_1.jpg?upd=20250731152426&awscf_publishdate=2026-02-04 16:40)