ヘクサロビュラねじ /表面処理:四三酸化鉄皮膜(黒)
取りつけ・取りはずしをくり返す用途に適しています。
選定条件
- 表面処理を選ぶ四三酸化鉄皮膜(黒)
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | ヘクサロビュラ穴付きボルト | ヘクサロビュラ穴付きボルト(ナイロン溶着つき) | 偏心クランプボルト | 偏心クランプボルト(ガイドつきタイプ・四三酸化鉄皮膜) | ヘクサロビュラレンチ | ||||
| 品番 | SNCX | SNCX-ALK | SLEC-A | SLEC-B | SKX | ||||
| 特長 | 高締めつけトルク | 高締めつけトルク ナイロン溶着 |
標準タイプ 強力固定 |
ガイドつき 強力固定 |
ヘクサロビュラねじ用 | ||||
| 価格(税別) | 480円~ | 820円~ | 350円~ | 390円~ | 630円~ | ||||
| 材質 | スティール | スティール | スティール | スティール | スティール | ||||
| 表面処理 | 四三酸化鉄皮膜(黒) | 四三酸化鉄皮膜(黒) | 四三酸化鉄皮膜(黒) | 四三酸化鉄皮膜(黒) | 四三酸化鉄皮膜(黒) | ||||
| ねじの呼び | M3 ~ M12 | M3 ~ M12 | M3 ~ M12 | M3 ~ M8 | - | ||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | ||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | ||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | ||||
| 品番 | SNCX-M10 SNCX-M12 SNCX-M3 SNCX-M4 SNCX-M5 SNCX-M6 SNCX-M8 | SNCX-M10-ALK SNCX-M12-ALK SNCX-M3-ALK SNCX-M4-ALK SNCX-M5-ALK SNCX-M6-ALK SNCX-M8-ALK | SLEC-M10-A SLEC-M12-A SLEC-M3-A SLEC-M4-A SLEC-M5-A SLEC-M6-A SLEC-M8-A | SLEC-M3-B SLEC-M4-B SLEC-M5-B SLEC-M6-B SLEC-M8-B | SKX-10 SKX-15 SKX-20 SKX-25 SKX-30 SKX-4 SKX-40 SKX-45 SKX-5 SKX-6 SKX-8 |