• 特殊ねじ
  • 高強度

六角穴付きボルト(無電解ニッケルメッキ)

Socket Head Cap Screw / Electroless Nickel Plating

SNS-EL

  • 高強度
  • 高比強度

形状図

SNS-EL六角穴付きボルト(無電解ニッケルメッキ)寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
M8
M10
L
すべて
5
6
8
10
12
16
20
25
30
35
40

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SNS-M3-5-EL M3 0.5 5 5.5 3 2.5 20 0.67 420 462 CAD カート カート 在庫品
SNS-M3-6-EL M3 0.5 6 5.5 3 2.5 20 0.71 400 440 CAD カート カート 在庫品
SNS-M3-8-EL M3 0.5 8 5.5 3 2.5 20 0.8 420 462 CAD カート カート 在庫品
SNS-M3-10-EL M3 0.5 10 5.5 3 2.5 20 0.88 480 528 CAD カート カート 在庫品
SNS-M3-12-EL M3 0.5 12 5.5 3 2.5 20 0.96 540 594 CAD カート カート 在庫品
SNS-M3-16-EL M3 0.5 16 5.5 3 2.5 20 1.2 720 792 CAD カート カート 在庫品
SNS-M3-20-EL M3 0.5 20 5.5 3 2.5 20 1.4 880 968 CAD カート カート 在庫品
SNS-M4-5-EL M4 0.7 5 7 4 3 20 1.4 420 462 CAD カート カート 在庫品
SNS-M4-6-EL M4 0.7 6 7 4 3 20 1.5 400 440 CAD カート カート 在庫品
SNS-M4-8-EL M4 0.7 8 7 4 3 20 1.7 420 462 CAD カート カート 在庫品
SNS-M4-10-EL M4 0.7 10 7 4 3 20 1.8 520 572 CAD カート カート 在庫品
SNS-M4-12-EL M4 0.7 12 7 4 3 20 2 520 572 CAD カート カート 在庫品
SNS-M4-16-EL M4 0.7 16 7 4 3 20 2.3 740 814 CAD カート カート 在庫品
SNS-M4-20-EL M4 0.7 20 7 4 3 20 2.7 720 792 CAD カート カート 在庫品
SNS-M4-25-EL M4 0.7 25 7 4 3 20 3.2 900 990 CAD カート カート 在庫品
SNS-M5-6-EL M5 0.8 6 8.5 5 4 20 2.2 600 660 CAD カート カート 在庫品
SNS-M5-8-EL M5 0.8 8 8.5 5 4 20 2.5 520 572 CAD カート カート 在庫品
SNS-M5-10-EL M5 0.8 10 8.5 5 4 20 2.7 620 682 CAD カート カート 在庫品
SNS-M5-12-EL M5 0.8 12 8.5 5 4 20 3 660 726 CAD カート カート 在庫品
SNS-M5-16-EL M5 0.8 16 8.5 5 4 20 3.5 780 858 CAD カート カート 在庫品
SNS-M5-20-EL M5 0.8 20 8.5 5 4 20 4 960 1,056 CAD カート カート 在庫品
SNS-M5-25-EL M5 0.8 25 8.5 5 4 20 4.8 1,180 1,298 CAD カート カート 在庫品
SNS-M6-8-EL M6 1 8 10 6 5 10 4.3 380 418 CAD カート カート 在庫品
SNS-M6-10-EL M6 1 10 10 6 5 10 4.7 350 385 CAD カート カート 在庫品
SNS-M6-12-EL M6 1 12 10 6 5 10 5.1 370 407 CAD カート カート 在庫品
SNS-M6-16-EL M6 1 16 10 6 5 10 5.8 460 506 CAD カート カート 在庫品
SNS-M6-20-EL M6 1 20 10 6 5 10 6.5 530 583 CAD カート カート 在庫品
SNS-M6-25-EL M6 1 25 10 6 5 10 7.6 640 704 CAD カート カート 在庫品
SNS-M6-30-EL M6 1 30 10 6 5 10 8.3 760 836 CAD カート カート 在庫品
SNS-M8-10-EL M8 1.25 10 13 8 6 10 10 600 660 CAD カート カート 在庫品
SNS-M8-12-EL M8 1.25 12 13 8 6 10 11 610 671 CAD カート カート 在庫品
SNS-M8-16-EL M8 1.25 16 13 8 6 10 12 640 704 CAD カート カート 在庫品
SNS-M8-20-EL M8 1.25 20 13 8 6 10 13 670 737 CAD カート カート 在庫品
SNS-M8-25-EL M8 1.25 25 13 8 6 10 15 780 858 CAD カート カート 在庫品
SNS-M8-30-EL M8 1.25 30 13 8 6 10 17 920 1,012 CAD カート カート 在庫品
SNS-M8-35-EL M8 1.25 35 13 8 6 10 19 1,050 1,155 CAD カート カート 在庫品
SNS-M10-20-EL M10 1.5 20 16 10 8 10 23 980 1,078 CAD カート カート 在庫品
SNS-M10-25-EL M10 1.5 25 16 10 8 10 25 1,130 1,243 CAD カート カート 在庫品
SNS-M10-30-EL M10 1.5 30 16 10 8 10 28 1,300 1,430 CAD カート カート 在庫品
SNS-M10-35-EL M10 1.5 35 16 10 8 10 30 1,460 1,606 CAD カート カート 在庫品
SNS-M10-40-EL M10 1.5 40 16 10 8 10 33 1,710 1,881 CAD カート カート 在庫品
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
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SNS-EL
本体 SCM435
無電解ニッケルメッキ
強度区分 12.9

用途

機器・装置構造体/FPD製造装置/半導体製造装置/一般産業機械

特長

  • 独自の処理技術により、表面処理後に強度区分12.9を満たしています。
  • 強度区分12.9の高強度および耐蝕性の両方を必要とする用途に。
  • JIS B 1176、ISO 4762、DIN 912に準拠。形状・寸法は「技術資料(JIS B 1176、ISO 4762)」をご参照ください。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

高強度を他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(チタン)

高強度にはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります