• 特殊ねじ
  • 高強度

SNS-M10

六角穴付きボルト

Socket Head Cap Screws

  • 高強度
  • 高比強度

形状図

SNS-J六角穴付きボルト寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M10
L
すべて
16
20
25
30
35
40
45
50
60

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SNS-M10-16 M10 1.5 16 16 10 8 10 22 520 572 CAD カート カート 在庫品
SNS-M10-20 M10 1.5 20 16 10 8 10 24 520 572 CAD カート カート 在庫品
SNS-M10-25 M10 1.5 25 16 10 8 10 26 520 572 CAD カート カート 在庫品
SNS-M10-30 M10 1.5 30 16 10 8 10 29 520 572 CAD カート カート 在庫品
SNS-M10-35 M10 1.5 35 16 10 8 10 31 520 572 CAD カート カート 在庫品
SNS-M10-40 M10 1.5 40 16 10 8 10 33 800 880 CAD カート カート 在庫品
SNS-M10-45 M10 1.5 45 16 10 8 10 35 1,260 1,386 CAD カート カート 在庫品
SNS-M10-50 M10 1.5 50 16 10 8 10 38 1,420 1,562 CAD カート カート 在庫品
SNS-M10-60 M10 1.5 60 16 10 8 10 42 1,720 1,892 CAD カート カート 在庫品
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
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SNS-J
本体 SCM435
四三酸化鉄皮膜(黒)
強度区分 12.9

特長

  • JIS B 1176、ISO 4762、DIN 912に準拠。形状・寸法は「技術資料(JIS B 1176、ISO 4762)」をご参照ください。
  • 強度区分は12.9。高強度です。
  • M3~M16。サイズ展開が豊富なため、機器・装置に合わせて選択可能。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

高強度を他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(チタン)

表面処理を選ぶ

SNS-Jにはこのような商品があります

高強度にはこのような商品があります