高強度 /表面処理:無電解ニッケルメッキ
チタン・ステンレス・スチール・樹脂の中でも特に強度の高い材質でできたねじです。
高強度ねじを使用すれば、必要な締結力を保ったままねじサイズを小さくでき、装置のコンパクト化や軽量化に貢献します。

選定条件
- 表面処理を選ぶ無電解ニッケルメッキ
| 写真 | ![]() |
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 六角穴付きボルト(無電解ニッケルメッキ) | 六角穴付き脱落防止ねじ(無電解ニッケルメッキ) | |||||||
| 品番 | SNS-EL | SSC-SNS-EL | |||||||
| 特長 | 高強度 | 高強度 脱落防止・紛失防止 |
|||||||
| 価格(税別) | 350円~ | 250円~ | |||||||
| 材質 | スティール | スティール | |||||||
| 表面処理 | 無電解ニッケルメッキ | 無電解ニッケルメッキ | |||||||
| ねじの呼び | M3 ~ M10 | M3 ~ M8 | |||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | |||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | |||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |||||||
| 品番 | SNS-M10-EL SNS-M3-EL SNS-M4-EL SNS-M5-EL SNS-M6-EL SNS-M8-EL | SSC-SNS-M3-EL SSC-SNS-M4-EL SSC-SNS-M5-EL SSC-SNS-M6-EL SSC-SNS-M8-EL |