単位 : mm
品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNS-M16-40 | M16 | 2 | 40 | 24 | 16 | 14 | 1 | 97 | 220 | 242 | CAD | カート | - | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
SNS-M16-40の材質・仕上げ
SNS-J | |
---|---|
本体 | SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒) |
強度区分 | 12.9 |
SNS-M16-40の特長
- JIS B 1176、ISO 4762、DIN 912に準拠。形状・寸法は「技術資料(JIS B 1176、ISO 4762)」をご参照ください。
- 強度区分は12.9。高強度です。
- M3~M16。サイズ展開が豊富なため、機器・装置に合わせて選択可能。