寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNS-M8-10 | M8 | 1.25 | 10 | 13 | 8 | 6 | 20 | 11 | 680 | 748 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M8-12 | M8 | 1.25 | 12 | 13 | 8 | 6 | 20 | 12 | 680 | 748 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M8-16 | M8 | 1.25 | 16 | 13 | 8 | 6 | 20 | 13 | 500 | 550 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M8-20 | M8 | 1.25 | 20 | 13 | 8 | 6 | 20 | 14 | 520 | 572 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M8-25 | M8 | 1.25 | 25 | 13 | 8 | 6 | 20 | 16 | 640 | 704 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M8-30 | M8 | 1.25 | 30 | 13 | 8 | 6 | 20 | 17 | 640 | 704 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M8-35 | M8 | 1.25 | 35 | 13 | 8 | 6 | 20 | 19 | 640 | 704 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M8-40 | M8 | 1.25 | 40 | 13 | 8 | 6 | 20 | 20 | 1,580 | 1,738 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M8-45 | M8 | 1.25 | 45 | 13 | 8 | 6 | 20 | 21 | 1,720 | 1,892 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M8-50 | M8 | 1.25 | 50 | 13 | 8 | 6 | 20 | 23 | 1,860 | 2,046 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SNS-M8-60 | M8 | 1.25 | 60 | 13 | 8 | 6 | 20 | 26 | 2,120 | 2,332 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
材質・仕上げ
| SNS-J | |
|---|---|
| 本体 | SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| 強度区分 | 12.9 |
特長
- JIS B 1176、ISO 4762、DIN 912に準拠。形状・寸法は「技術資料(JIS B 1176、ISO 4762)」をご参照ください。
- 強度区分は12.9。高強度です。
- M3~M16。サイズ展開が豊富なため、機器・装置に合わせて選択可能。