寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | 十字穴の番号 | 最大締めつけ トルク (N・m)*1 |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEC-M3-3-TZB | M3 | 0.5 | 3 | 6 | 0.8 | 1 | 0.42 | 50 | 0.3 | 650 | 715 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M3-4-TZB | M3 | 0.5 | 4 | 6 | 0.8 | 1 | 0.42 | 50 | 0.3 | 600 | 660 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M3-5-TZB | M3 | 0.5 | 5 | 6 | 0.8 | 1 | 0.42 | 50 | 0.34 | 550 | 605 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M3-6-TZB | M3 | 0.5 | 6 | 6 | 0.8 | 1 | 0.42 | 50 | 0.38 | 500 | 550 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M3-8-TZB | M3 | 0.5 | 8 | 6 | 0.8 | 1 | 0.42 | 50 | 0.42 | 550 | 605 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M3-10-TZB | M3 | 0.5 | 10 | 6 | 0.8 | 1 | 0.42 | 50 | 0.46 | 550 | 605 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M3-12-TZB | M3 | 0.5 | 12 | 6 | 0.8 | 1 | 0.42 | 50 | 0.52 | 600 | 660 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M3-14-TZB | M3 | 0.5 | 14 | 6 | 0.8 | 1 | 0.42 | 50 | 0.63 | 750 | 825 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M3-15-TZB | M3 | 0.5 | 15 | 6 | 0.8 | 1 | 0.42 | 50 | 0.63 | 750 | 825 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M3-16-TZB | M3 | 0.5 | 16 | 6 | 0.8 | 1 | 0.42 | 50 | 0.63 | 750 | 825 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M3-20-TZB | M3 | 0.5 | 20 | 6 | 0.8 | 1 | 0.42 | 50 | 0.75 | 850 | 935 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M3-22-TZB | M3 | 0.5 | 22 | 6 | 0.8 | 1 | 0.42 | 50 | 0.81 | 1,000 | 1,100 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M3-25-TZB | M3 | 0.5 | 25 | 6 | 0.8 | 1 | 0.42 | 50 | 0.89 | 1,000 | 1,100 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SEC-M3-30-TZB | M3 | 0.5 | 30 | 6 | 0.8 | 1 | 0.42 | 50 | 1 | 1,100 | 1,210 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SEC-TZB | |
|---|---|
| 本体 | スティール 三価クロメート処理 |
用途
機器・装置の省スペース化特長
- 十字穴付き超極低頭ボルト。
- 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
- よりカムアウトしにくい特殊な十字穴を採用したSEQ-TZBもございます。M3・M4の一部L寸法をラインアップしています。SEQ-TZB



/11576_1.jpg?upd=20251209105121&awscf_publishdate=2026-02-24 16:30)