寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | 十字穴の番号 | 最大締めつけ トルク (N・m)*1 |
1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SECS-M3-4 | M3 | 0.5 | 4 | 6 | 0.8 | 1 | 0.63 | 50 | 0.32 | 900 | 990 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SECS-M3-5 | M3 | 0.5 | 5 | 6 | 0.8 | 1 | 0.63 | 50 | 0.34 | 900 | 990 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SECS-M3-6 | M3 | 0.5 | 6 | 6 | 0.8 | 1 | 0.63 | 50 | 0.36 | 900 | 990 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SECS-M3-8 | M3 | 0.5 | 8 | 6 | 0.8 | 1 | 0.63 | 50 | 0.38 | 950 | 1,045 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SECS-M3-10 | M3 | 0.5 | 10 | 6 | 0.8 | 1 | 0.63 | 50 | 0.42 | 1,000 | 1,100 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SECS-M3-12 | M3 | 0.5 | 12 | 6 | 0.8 | 1 | 0.63 | 50 | 0.46 | 1,100 | 1,210 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SECS-M3-16 | M3 | 0.5 | 16 | 6 | 0.8 | 1 | 0.63 | 50 | 0.52 | 1,200 | 1,320 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SECS-M3-20 | M3 | 0.5 | 20 | 6 | 0.8 | 1 | 0.63 | 50 | 0.63 | 1,300 | 1,430 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SECS-M3-25 | M3 | 0.5 | 25 | 6 | 0.8 | 1 | 0.63 | 50 | 0.93 | 1,450 | 1,595 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SECS-M3-30 | M3 | 0.5 | 30 | 6 | 0.8 | 1 | 0.63 | 50 | 0.95 | 1,600 | 1,760 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SECS-M4-6 | M4 | 0.7 | 6 | 8 | 0.9 | 2 | 1.05 | 50 | 0.97 | 1,150 | 1,265 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SECS-M4-8 | M4 | 0.7 | 8 | 8 | 0.9 | 2 | 1.05 | 50 | 0.98 | 1,200 | 1,320 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SECS-M4-10 | M4 | 0.7 | 10 | 8 | 0.9 | 2 | 1.05 | 50 | 1.2 | 1,300 | 1,430 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SECS-M4-12 | M4 | 0.7 | 12 | 8 | 0.9 | 2 | 1.05 | 50 | 1.4 | 1,400 | 1,540 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SECS-M4-16 | M4 | 0.7 | 16 | 8 | 0.9 | 2 | 1.05 | 50 | 1.7 | 1,550 | 1,705 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SECS-M4-20 | M4 | 0.7 | 20 | 8 | 0.9 | 2 | 1.05 | 50 | 1.6 | 1,750 | 1,925 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SECS-M4-25 | M4 | 0.7 | 25 | 8 | 0.9 | 2 | 1.05 | 50 | 1.6 | 1,950 | 2,145 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SECS-M5-6 | M5 | 0.8 | 6 | 9 | 1 | 2 | 1.47 | 50 | 1.9 | 1,650 | 1,815 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SECS-M5-8 | M5 | 0.8 | 8 | 9 | 1 | 2 | 1.47 | 50 | 2.1 | 1,650 | 1,815 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SECS-M5-10 | M5 | 0.8 | 10 | 9 | 1 | 2 | 1.47 | 50 | 2.4 | 1,750 | 1,925 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SECS-M5-12 | M5 | 0.8 | 12 | 9 | 1 | 2 | 1.47 | 50 | 2.8 | 1,900 | 2,090 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SECS-M5-16 | M5 | 0.8 | 16 | 9 | 1 | 2 | 1.47 | 50 | 2.2 | 2,200 | 2,420 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SECS-M5-20 | M5 | 0.8 | 20 | 9 | 1 | 2 | 1.47 | 50 | 2.8 | 2,500 | 2,750 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SECS-M5-25 | M5 | 0.8 | 25 | 9 | 1 | 2 | 1.47 | 50 | 2.9 | 2,800 | 3,080 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SECS-M5-30 | M5 | 0.8 | 30 | 9 | 1 | 2 | 1.47 | 50 | 2.9 | 3,250 | 3,575 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SECS-M6-10 | M6 | 1 | 10 | 10 | 1.2 | 2 | 3 | 20 | 3.4 | 1,380 | 1,518 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SECS-M6-12 | M6 | 1 | 12 | 10 | 1.2 | 2 | 3 | 20 | 3.8 | 1,460 | 1,606 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SECS-M6-16 | M6 | 1 | 16 | 10 | 1.2 | 2 | 3 | 20 | 4.4 | 1,680 | 1,848 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SECS-M6-20 | M6 | 1 | 20 | 10 | 1.2 | 2 | 3 | 20 | 5 | 1,880 | 2,068 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SECS-M6-25 | M6 | 1 | 25 | 10 | 1.2 | 2 | 3 | 20 | 5.5 | 2,160 | 2,376 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
| SECS-M6-30 | M6 | 1 | 30 | 10 | 1.2 | 2 | 3 | 20 | 6 | 2,500 | 2,750 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
| SECS | |
|---|---|
| 本体 | SUSXM7(SUS304相当) |
| 強度区分 | A2-50 |
用途
機器・装置の省スペース化特長
- 十字穴付き超極低頭ボルト。
- 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
- よりカムアウトしにくい特殊な十字穴を採用したSEQSもございます。M3・M4の一部L寸法をラインアップしています。SEQS