• 特殊ねじ
  • 装飾

十字穴付き超極低頭ボルト

Cross Recessed Head Cap Screws with Super Ultra Low Profile

SEQ-TBZ

  • スペース

形状図

SEQ-TBZ十字穴付き超極低頭ボルト寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
L
すべて
6
8
10
12
16

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 適用ビット 最大締めつ
けトルク
(N・m)
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SEQ-M3-6-TBZ M3 0.5 6 7 0.8 SKQB-1 0.7 50 0.39 900 990 CAD カート カート 在庫品
SEQ-M3-8-TBZ M3 0.5 8 7 0.8 SKQB-1 0.7 50 0.48 950 1,045 CAD カート カート 在庫品
SEQ-M3-10-TBZ M3 0.5 10 7 0.8 SKQB-1 0.7 50 0.56 950 1,045 CAD カート カート 在庫品
SEQ-M3-12-TBZ M3 0.5 12 7 0.8 SKQB-1 0.7 50 0.64 1,000 1,100 CAD カート カート 在庫品
SEQ-M4-8-TBZ M4 0.7 8 8 0.9 SKQB-2 1.8 50 0.8 1,050 1,155 CAD カート カート 在庫品
SEQ-M4-10-TBZ M4 0.7 10 8 0.9 SKQB-2 1.8 50 0.95 1,200 1,320 CAD カート カート 在庫品
SEQ-M4-12-TBZ M4 0.7 12 8 0.9 SKQB-2 1.8 50 1.1 1,500 1,650 CAD カート カート 在庫品
SEQ-M4-16-TBZ M4 0.7 16 8 0.9 SKQB-2 1.8 50 1.4 1,650 1,815 CAD カート カート 在庫品

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SEQ-TBZ
本体 SWCH
黒色三価クロメート処理

用途

機器・装置の省スペース化

特長

  • 頭部高さが極薄の十字穴付きボルト。
  • 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
  • 十字穴にはQuaStix*1を採用。QuaStix対応の専用ビットSKQBを使用することで、トルク伝達が向上し、カムアウトを抑え十字穴の破損を軽減します。*2

*1:QuaStixはオーエスジー株式会社の登録商標です。
*2:通常の十字ビットでも取りつけ・取りはずし可能です。


関連商品

取りつけ・取りはずしには専用ビットSKQBをご使用ください。
SKQB

SEQ-TBZ十字穴付き超極低頭ボルト


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

装飾を他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(樹脂)

装飾にはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります