• 特殊ねじ
  • 装飾

SNHS-M4-25-LH-ALK

極低頭六角ボルト(ナイロン溶着つき)

Ultra Low Profile Hex Head Screws with Nylon Patch

  • スペース
  • ゆるみ止め
  • 装飾

SNHS-M4-25-LH-ALKの形状図

SNHS-LH-ALK極低頭六角ボルト(ナイロン溶着つき)寸法図

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L L1 B 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SNHS-M4-25-LH-ALK M4 0.7 25 1.5 7 10 2.5 2,300 2,530 CAD カート カート 非在庫品
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
SNHS-M4-25-LH-ALKの材質・仕上げ

SNHS-LH-ALK
本体 SUS304相当
ナイロン溶着 ナイロン11

用途

機器・装置の省スペース化
ねじの戻り止め・脱落防止

SNHS-M4-25-LH-ALKの特長

  • ナイロン溶着つきの極低頭六角ボルト。
  • 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
  • ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。
  • 締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。
  • ナイロン溶着の耐熱温度は120℃です。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

装飾を他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(樹脂)

SNHS-M4-LH-ALKにはこのような商品があります

SNHS-LH-ALKにはこのような商品があります