• 特殊ねじ
  • 装飾

SPC-M2-4-P

樹脂ねじ(PC / 十字穴付きなべ小ねじ)

Plastic Screw PC / Phillips Cross Recessed Pan Head Machine Screw

SPC-M2-4-Pの形状図

SPC-P樹脂ねじ(PC / 十字穴付きなべ小ねじ)寸法図

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 引張破断
荷重(N)*1
ねじり破断
トルク
(N・m)*1
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SPC-M2-4-P M2 0.4 4 3.5 1.3 107 0.055 50 0.022 400 440 CAD カート カート 在庫品

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨締めつけトルクはねじり破断トルクの50%です。
● M1.7は黒です。
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
SPC-M2-4-Pの材質・仕上げ

SPC-P
本体 PC(ポリカーボネート)(透明*1
耐熱温度*2 115℃

*1: SPC-M1.7-3-PSPC-M1.7-4-Pは黒です。
*2: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。


用途

電気・電子機器/自動車

SPC-M2-4-Pの特長

  • PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。
  • 使用可能温度*2(min./max.):-40℃/115℃
  • 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。
  • 樹脂ねじの特性および使用上の注意について⇒樹脂ねじの特性

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

装飾を他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)

SPC-M2-Pにはこのような商品があります

SPC-Pにはこのような商品があります