• 特殊ねじ
  • 装飾

SRSHS-M4-10

いたずら防止極低頭ボルト

Tamper Resistant Cap Screws with Ultra Low Profile

  • いたずら防止
  • 装飾

SRSHS-M4-10の形状図

SRSHSいたずら防止極低頭ボルト寸法図

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 適用ビット 適用ドライバ 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SRSHS-M4-10 M4 0.7 10 8 1.5 SRSHB-3 SRD-6.35 20 1.2 760 836 CAD カート カート 在庫品
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
SRSHS-M4-10の材質・仕上げ

SRSHS
本体 SUSXM7

用途

機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/
セキュリティー対策/安全対策

SRSHS-M4-10の特長

  • 頭部高さはすべて1.5mm以下のいたずら防止ねじ。
  • 通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。また頭部高さが低いため、頭部を直接挟んで取りはずすことが難しく、より盗難防止性にすぐれています。
  • 取りつけ後の突出部分が少なく、外観を損ないません。
  • 取りつけ・取りはずしには専用ビットSRSHBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。

関連商品

適用ビットSRSHBがあります。
SRSHB

SRSHSいたずら防止極低頭ボルト

専用マグネットドライバSRDがあります。
SRD

SRSHSいたずら防止極低頭ボルト


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

装飾を他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(樹脂)

SRSHS-M4にはこのような商品があります

SRSHSにはこのような商品があります