• 特殊ねじ
  • 装飾

ツーホール皿小ねじ(ナイロン溶着つき)ロゼットワッシャセット

Two-Hole Flat Head Machine Screws with Nylon Patch Rosette Washer Set

SRTFS-ALK-SET

  • ゆるみ止め
  • いたずら防止
  • 装飾

形状図

SRTFS-ALK-SET 寸法図

SRTFS-ALK-SETツーホール皿小ねじ(ナイロン溶着つき)ロゼットワッシャセット寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
L
すべて
6
8
10
12
16
30
20
25
35
40

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 D d t 適用ビット 適用マグネット
ドライバ
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SRTFS-M3-6-ALK-SET M3 0.5 6 5.6 1.65 10 3.5 2 SRTB-4 SRD-6.35 10 0.35 4,100 4,510 CAD カート カート 非在庫品
SRTFS-M3-8-ALK-SET M3 0.5 8 5.6 1.65 10 3.5 2 SRTB-4 SRD-6.35 10 0.44 4,100 4,510 CAD カート カート 非在庫品
SRTFS-M3-10-ALK-SET M3 0.5 10 5.6 1.65 10 3.5 2 SRTB-4 SRD-6.35 10 0.52 4,100 4,510 CAD カート カート 非在庫品
SRTFS-M3-12-ALK-SET M3 0.5 12 5.6 1.65 10 3.5 2 SRTB-4 SRD-6.35 10 0.62 4,100 4,510 CAD カート カート 非在庫品
SRTFS-M3-16-ALK-SET M3 0.5 16 5.6 1.65 10 3.5 2 SRTB-4 SRD-6.35 10 0.79 4,100 4,510 CAD カート カート 非在庫品
SRTFS-M3-30-ALK-SET M3 0.5 30 5.6 1.65 10 3.5 2 SRTB-4 SRD-6.35 10 1.34 4,600 5,060 CAD カート カート 非在庫品
SRTFS-M4-10-ALK-SET M4 0.7 10 7.5 2.2 12 4.5 2.5 SRTB-8 SRD-6.35 10 1.03 4,200 4,620 CAD カート カート 非在庫品
SRTFS-M4-12-ALK-SET M4 0.7 12 7.5 2.2 12 4.5 2.5 SRTB-8 SRD-6.35 10 1.16 4,200 4,620 CAD カート カート 非在庫品
SRTFS-M4-16-ALK-SET M4 0.7 16 7.5 2.2 12 4.5 2.5 SRTB-8 SRD-6.35 10 1.42 4,300 4,730 CAD カート カート 非在庫品
SRTFS-M4-20-ALK-SET M4 0.7 20 7.5 2.2 12 4.5 2.5 SRTB-8 SRD-6.35 10 1.81 4,300 4,730 CAD カート カート 非在庫品
SRTFS-M4-25-ALK-SET M4 0.7 25 7.5 2.2 12 4.5 2.5 SRTB-8 SRD-6.35 10 2.11 4,400 4,840 CAD カート カート 非在庫品
SRTFS-M4-35-ALK-SET M4 0.7 35 7.5 2.2 12 4.5 2.5 SRTB-8 SRD-6.35 10 2.82 4,600 5,060 CAD カート カート 非在庫品
SRTFS-M5-12-ALK-SET M5 0.8 12 9.2 2.5 14 5.5 3 SRTB-10 SRD-6.35 10 1.88 4,500 4,950 CAD カート カート 非在庫品
SRTFS-M5-16-ALK-SET M5 0.8 16 9.2 2.5 14 5.5 3 SRTB-10 SRD-6.35 10 2.3 4,500 4,950 CAD カート カート 非在庫品
SRTFS-M5-20-ALK-SET M5 0.8 20 9.2 2.5 14 5.5 3 SRTB-10 SRD-6.35 10 2.92 4,600 5,060 CAD カート カート 非在庫品
SRTFS-M5-25-ALK-SET M5 0.8 25 9.2 2.5 14 5.5 3 SRTB-10 SRD-6.35 10 3.61 4,800 5,280 CAD カート カート 非在庫品
SRTFS-M5-30-ALK-SET M5 0.8 30 9.2 2.5 14 5.5 3 SRTB-10 SRD-6.35 10 4.17 4,800 5,280 CAD カート カート 非在庫品
SRTFS-M5-35-ALK-SET M5 0.8 35 9.2 2.5 14 5.5 3 SRTB-10 SRD-6.35 10 4.58 4,900 5,390 CAD カート カート 非在庫品
SRTFS-M6-12-ALK-SET M6 1.0 12 11 3 16 6.5 3.5 SRTB-14 SRD-6.35 10 2.9 5,400 5,940 CAD カート カート 非在庫品
SRTFS-M6-16-ALK-SET M6 1.0 16 11 3 16 6.5 3.5 SRTB-14 SRD-6.35 10 3.89 5,700 6,270 CAD カート カート 非在庫品
SRTFS-M6-20-ALK-SET M6 1.0 20 11 3 16 6.5 3.5 SRTB-14 SRD-6.35 10 4.22 5,900 6,490 CAD カート カート 非在庫品
SRTFS-M6-25-ALK-SET M6 1.0 25 11 3 16 6.5 3.5 SRTB-14 SRD-6.35 10 4.93 5,900 6,490 CAD カート カート 非在庫品
SRTFS-M6-30-ALK-SET M6 1.0 30 11 3 16 6.5 3.5 SRTB-14 SRD-6.35 10 5.89 6,100 6,710 CAD カート カート 非在庫品
SRTFS-M6-40-ALK-SET M6 1.0 40 11 3 16 6.5 3.5 SRTB-14 SRD-6.35 10 8.01 6,700 7,370 CAD カート カート 非在庫品

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SRTFS-ALK-SET
本体 SUS304相当
ナイロン溶着 ナイロン11
ロゼットワッシャ SUS303
強度区分 A2-50相当

用途

機器・装置の分解・いたずら防止
屋外設備の盗難防止
セキュリティー対策
安全対策
ねじの戻り止め・脱落防止

特長

  • ツーホール皿小ねじSRTFS-ALKとロゼットワッシャSWAS-RWのセット。
  • ナイロン溶着つき。
  • 皿モミ加工が不要です。
  • ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。
  • 締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。
  • ナイロン溶着の耐熱温度は120℃です。
  • 通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。また、ロゼットワッシャとセットで使用することにより、ねじを直接工具で挟んで回すことが難しいため、盗難防止性が向上します。
  • 取りつけ・取りはずしには専用ビットSRTBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。
  • シンプルな頭部デザインで、装飾用としても適しています。

関連商品

適用ビットSRTBがあります。SRTB

SRTFS-ALK-SETツーホール皿小ねじ(ナイロン溶着つき)ロゼットワッシャセット

専用マグネットドライバSRDがあります。SRD

SRTFS-ALK-SETツーホール皿小ねじ(ナイロン溶着つき)ロゼットワッシャセット


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

装飾を他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(樹脂)

装飾にはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります