• 特殊ねじ
  • 装飾

SSCHS-M6-12-SD

六角穴付き極低頭小頭脱落防止ねじ

Socket Head Cap Captive Screws with Ultra Low Small Head

  • スペース
  • スリム
  • 紛失防止
  • 装飾

正しい使い方 ここがポイント!

動画はSSCSSC)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


SSCHS-M6-12-SDの形状図

SSCHS-SD六角穴付き極低頭小頭脱落防止ねじ寸法図

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L Lm D1 L1 B dc 最大締めつけトルク(N・m) 質量
(g)
価格
(円/本)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(本) 在庫/非在庫
SSCHS-M6-12-SD M6 1 12 8 9 1.5 3 4.5 1.6 2.1 420 462 CAD カート 在庫品
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
SSCHS-M6-12-SDの材質・仕上げ

SSCHS-HD
本体 SUSXM7(SUS304相当)
強度区分 A2-40

用途

保護カバー・点検用カバーの固定
CEマーキング対応
工作機械/食品機械/電気・電子機器

SSCHS-M6-12-SDの特長

  • ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。
  • 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置のコンパクト化や上部スペースが限られた用途に。
  • CEマーキングの対応に。⇒脱落防止ねじシリーズ

使用上の注意

  • カバー側のねじ穴の内径はdc寸法以上としてください。
  • カバーの厚さは0.8mm以上としてください。
  • 頭部座面の面積が小さく座面圧が高くなります。
  • 下式を参考に、ねじの締めつけによる座面圧が被締結材の許容面圧を超えないようご注意ください。

SSCHS-SD六角穴付き極低頭小頭脱落防止ねじ

頭部径とねじ有効断面積

品番 頭部径(mm) ねじ有効断面積(mm2
SSCHS-M3-SD 5 5.03
SSCHS-M4-SD 6 8.78
SSCHS-M5-SD 8 14.2
SSCHS-M6-SD 9 20.1
SSCHS-M8-SD 11 36.6

取りつけ例

カバーにねじ穴を加工して、SSCHS-SDのねじ部を貫通させてください。ねじをフレームから取りはずしても、SSCHS-SDのねじ部がカバーのねじ穴に引っかかるため、SSCHS-SDがカバーから抜け落ちることはありません。

SSCHS-SD六角穴付き極低頭小頭脱落防止ねじ


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

装飾を他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(樹脂)

SSCHS-M6-SDにはこのような商品があります

SSCHS-SDにはこのような商品があります