• 特殊ねじ
  • 装飾

SSH-M6-8-SD

六角穴付き極低頭小頭ボルト

Socket Head Cap Screws with Ultra Low Profile & Small Head

  • スペース

SSH-M6-8-SDの形状図

SSH-SD六角穴付き極低頭小頭ボルト寸法図

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B t 最大締めつ
けトルク
(N・m)*1
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SSH-M6-8-SD M6 1 8 9 1.5 3 4 6.3 10 2 1,970 2,167 CAD カート カート 在庫品

*1: ねじ本体の最大締めつけトルクです。使用上の注意を参考にしていただき、座面圧を考慮の上、締めつけトルクを決定してください。表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

SSH-M6-8-SDの材質・仕上げ

SSH-SD
本体 SCM435
四三酸化鉄皮膜(黒)
強度区分 ねじ部:10.9
頭部*1:5.8(M3-M8)
    4.8(M10)

*1: 最大締めつけトルクを超えないようにしてください。熱処理により強度を高めていますが、ねじ部と比べて頭部の強度が小さくなっています。


用途

機器・装置の省スペース化

SSH-M6-8-SDの特長

  • 頭部径の小さい六角穴付き極低頭ボルト。通常の六角穴付き極低頭ボルトよりザグリ穴径を小さくできます。

使用例

通常の六角穴付き極低頭ボルトではザグリ加工ができなかった箇所にもザグリ加工を行い、頭部を隠すことができます。

SSH-SD六角穴付き極低頭小頭ボルト


使用上の注意

  • 頭部座面の面積が小さく座面圧が高くなります。
  • 下式を参考に、ねじの締めつけによる座面圧が被締結材の許容面圧を超えないようご注意ください。

SSH-SD六角穴付き極低頭小頭ボルト

頭部径とねじ有効断面積

品番 頭部径(mm) ねじ有効断面積(mm2
SSH-M3-SD 5 5.03
SSH-M4-SD 6 8.78
SSH-M5-SD 8 14.2
SSH-M6-SD 9 20.1
SSH-M8-SD 11 36.6
SSH-M10-SD 13.5 58

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

装飾を他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(樹脂)

SSH-M6-SDにはこのような商品があります

SSH-SDにはこのような商品があります