• 特殊ねじ
  • 装飾

SSH-M10-20

六角穴付き極低頭ボルト

Socket Head Cap Screws with Ultra Low Profile

  • スペース
  • 装飾

SSH-M10-20の形状図

SSH六角穴付き極低頭ボルト寸法図

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B t 最大締めつ
けトルク
*1(N・m)
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SSH-M10-20 M10 1.5 20 16 1.5 5 6 27 10 9.6 1,070 1,177 CAD カート カート 在庫品

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
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
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

SSH-M10-20の材質・仕上げ

SSH
本体 SCM435
四三酸化鉄皮膜(黒)
強度区分 ねじ部:10.9
頭部*1:‌5.8(M2-M8)
    4.8(M10)

*1: 最大締めつけトルクを超えないようにしてください。熱処理により強度を高めていますが、ねじ部と比べて頭部の強度が小さくなっています。


用途

機器・装置の省スペース化

SSH-M10-20の特長

  • 頭部高さはすべて1.5mm以下。
  • 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
  • ガス抜き穴つきの六角穴付き極低頭ボルトSVSHSがあります。SVSHS
  • 長ねじタイプの六角穴付き極低頭ボルトSSHS-FTがあります。SSHS-FT

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

装飾を他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(樹脂)

SSH-M10にはこのような商品があります

SSHにはこのような商品があります