• 特殊ねじ
  • 装飾

SSHS-M5-16-ALK

六角穴付き極低頭ボルト(ナイロン溶着つき)

Socket Head Cap Screws with Ultra Low Profile and Nylon Patch

  • スペース
  • ゆるみ止め

SSHS-M5-16-ALKの形状図

SSHS-ALK六角穴付き極低頭ボルト(ナイロン溶着つき)寸法図

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B t s L2 最大締めつ
けトルク
*1(N・m)
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SSHS-M5-16-ALK M5 0.8 16 9 1.5 3 3 1.6 4.2 2.1 10 2.4 1,130 1,243 CAD カート カート 在庫品

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
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
SSHS-M5-16-ALKの材質・仕上げ

SSHS-ALK
本体 SUSXM7(SUS304相当)
ナイロン溶着 ナイロン11
強度区分 A2-50

用途

機器・装置の省スペース化/ねじの戻り止め・脱落防止

SSHS-M5-16-ALKの特長

  • ナイロン溶着つきのステンレス製六角穴付き極低頭ボルトです。
  • ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。
  • 締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。
  • ナイロン溶着の耐熱温度は120℃です。
  • 頭部高さはすべて1.5mm以下。
  • 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。

関連商品

薄板固定用を標準化SSHS-UCSSHS-UC

SSHS-ALK六角穴付き極低頭ボルト(ナイロン溶着つき)


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

装飾を他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(樹脂)

SSHS-M5-ALKにはこのような商品があります

SSHS-ALKにはこのような商品があります