寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | t | 最大締めつ けトルク (N・m) |
質量 (g) |
価格 (円/本) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSHS-M5-30-FT | M5 | 0.8 | 30 | 9 | 1.5 | 3 | 3 | 3.1 | 4.1 | 1,050 | 1,155 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSHS-M5-40-FT | M5 | 0.8 | 40 | 9 | 1.5 | 3 | 3 | 3.1 | 5.6 | 1,300 | 1,430 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSHS-M5-50-FT | M5 | 0.8 | 50 | 9 | 1.5 | 3 | 3 | 3.1 | 7.2 | 1,550 | 1,705 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSHS-M5-60-FT | M5 | 0.8 | 60 | 9 | 1.5 | 3 | 3 | 3.1 | 8.7 | 1,790 | 1,969 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSHS-M5-70-FT | M5 | 0.8 | 70 | 9 | 1.5 | 3 | 3 | 3.1 | 10 | 2,050 | 2,255 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| SSHS-FT | |
|---|---|
| 本体 | SUS304 |
用途
機器・装置の省スペース化特長
- 六角穴付き極低頭ボルトの全ねじタイプ。
- 頭部高さはすべて1.5mm以下。
- 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。




/11576_1.jpg?upd=20260123135948&awscf_publishdate=2026-02-24 16:30)