• 特殊ねじ
  • 装飾

SSHS-M6-10-UC-ALK

六角穴付き極低頭ボルト(ナイロン溶着つき / 薄板固定用)

Ultra Low Profile Socket Head Cap Screws with Nylon Patch – for Sheet Metal

  • スペース
  • ゆるみ止め
  • 装飾

SSHS-M6-10-UC-ALKの形状図

SSHS-UC-ALK六角穴付き極低頭ボルト(ナイロン溶着つき / 薄板固定用)寸法図

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B t 最大締めつけ
トルク*1(N・m)
引張破断荷重(N) 1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SSHS-M6-10-UC-ALK M6 1 10 10 1.5 3 4 4.6 7770 10 19 2,400 2,640 CAD カート カート 非在庫品

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

SSHS-M6-10-UC-ALKの材質・仕上げ

SSHS-UC-ALK
本体 SUSXM7(SUS304相当)
ナイロン溶着 ナイロン11
強度区分 A2-50

最大締めつけトルクを超えないようにしてください。


用途

機器・装置の省スペース化
ねじの戻り止め・脱落防止

SSHS-M6-10-UC-ALKの特長

  • ナイロン溶着つきの薄板固定用六角穴付き極低頭ボルトです。
  • ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。
  • 締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。
  • ナイロン溶着の耐熱温度は120℃です。
  • SSHS-UC-ALKは首下部分に逃がし加工があるため、薄板の固定に適しています。薄板0.1mmから締結可能です。

SSHS-UC-ALK六角穴付き極低頭ボルト(ナイロン溶着つき / 薄板固定用)

  • 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

装飾を他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(樹脂)

SSHS-M6-UC-ALKにはこのような商品があります

SSHS-UC-ALKにはこのような商品があります