寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | t | 最大締めつけ トルク*1(N・m) |
質量 (g) |
価格 (円/本) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSHT-M3-6-SD-UT | M3 | 0.5 | 6 | 5 | 1.3 | 1.5 | 2 | 0.6 | 0.2 | 690 | 759 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSHT-M3-8-SD-UT | M3 | 0.5 | 8 | 5 | 1.3 | 1.5 | 2 | 0.6 | 0.25 | 730 | 803 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSHT-M3-10-SD-UT | M3 | 0.5 | 10 | 5 | 1.3 | 1.5 | 2 | 0.6 | 0.29 | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSHT-M4-8-SD-UT | M4 | 0.7 | 8 | 6 | 1.5 | 2 | 2.5 | 1.2 | 0.44 | 760 | 836 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSHT-M4-10-SD-UT | M4 | 0.7 | 10 | 6 | 1.5 | 2 | 2.5 | 1.2 | 0.53 | 820 | 902 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSHT-M4-12-SD-UT | M4 | 0.7 | 12 | 6 | 1.5 | 2 | 2.5 | 1.2 | 0.61 | 860 | 946 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSHT-M5-10-SD-UT | M5 | 0.8 | 10 | 8 | 1.5 | 3 | 3 | 2.5 | 0.6 | 860 | 946 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSHT-M5-12-SD-UT | M5 | 0.8 | 12 | 8 | 1.5 | 3 | 3 | 2.5 | 0.75 | 890 | 979 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSHT-M5-16-SD-UT | M5 | 0.8 | 16 | 8 | 1.5 | 3 | 3 | 2.5 | 1 | 1,000 | 1,100 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSHT-M6-10-SD-UT | M6 | 1 | 10 | 9 | 1.5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 900 | 990 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSHT-M6-12-SD-UT | M6 | 1 | 12 | 9 | 1.5 | 3 | 4 | 5 | 1.2 | 940 | 1,034 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSHT-M6-16-SD-UT | M6 | 1 | 16 | 9 | 1.5 | 3 | 4 | 5 | 1.6 | 1,010 | 1,111 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
関連サービス
材質・仕上げ
| SSHT-SD-UT | |
|---|---|
| 本体 | TW340(チタン2種) |
用途
機器・装置の省スペース化・軽量化自動車・航空宇宙機器・ロボットなどの軽量化
FPD製造装置/半導体製造装置/電気・電子機器/海洋機器/メッキ設備
特長
- 純チタン製の六角穴付き極低頭小頭ボルト。
- 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置のコンパクト化や上部スペースが限られた用途に。
- 頭部径が小さいため、通常の六角穴付き極低頭ボルトよりザグリ穴径を小さくできます。
- 比重はステンレス鋼の約60%。
- 非磁性。
- すぐれた耐薬品性・耐海水性。
- チタン材質の特性は「チタンの特性」をご参照ください。⇒チタンの特性
使用例
通常の六角穴付き極低頭ボルトではザグリ加工ができなかった箇所にもザグリ加工を行い、頭部を隠すことができます。
使用上の注意
- 頭部座面の面積が小さく座面圧が高くなります。
- 下式を参考に、ねじの締めつけによる座面圧が被締結材の許容面圧を超えないようご注意ください。

頭部径とねじ有効断面積
| 品番 | 頭部径(mm) | ねじ有効断面積(mm2) |
|---|---|---|
| SSHT-M3-SD-UT | 5 | 5.03 |
| SSHT-M4-SD-UT | 6 | 8.78 |
| SSHT-M5-SD-UT | 8 | 14.2 |
| SSHT-M6-SD-UT | 9 | 20.1 |