寸法・CAD・価格
単位 : mm
品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | L1 | B | 1袋入り数 | 質量 (g) |
価格 (円/袋) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(袋) | バラ(本) | 在庫/非在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNSS-M4-6-BK | M4 | 0.7 | 6 | 7 | 4 | 3 | 5 | 1.5 | 1,350 | 1,485 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SNSS-M4-8-BK | M4 | 0.7 | 8 | 7 | 4 | 3 | 5 | 1.7 | 1,350 | 1,485 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SNSS-M4-10-BK | M4 | 0.7 | 10 | 7 | 4 | 3 | 5 | 1.8 | 1,350 | 1,485 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SNSS-M4-12-BK | M4 | 0.7 | 12 | 7 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1,350 | 1,485 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SNSS-M4-16-BK | M4 | 0.7 | 16 | 7 | 4 | 3 | 5 | 2.3 | 1,350 | 1,485 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SNSS-M4-20-BK | M4 | 0.7 | 20 | 7 | 4 | 3 | 5 | 2.7 | 1,350 | 1,485 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
SNSS-M4-25-BK | M4 | 0.7 | 25 | 7 | 4 | 3 | 5 | 3.2 | 1,350 | 1,485 | CAD | カート | カート | 在庫品 |
●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。
関連サービス
材質・仕上げ
SNSS-BK | |
---|---|
本体 | SUSXM7(SUS304相当) ステンレスブラック |
強度区分 | A2-70 |
用途
反射防止光学機器/FPD製造装置/半導体製造装置/真空装置/一般産業機械
特長
- ステンレスブラックは、ステンレス表面の不動態皮膜を通常の200倍まで成長させて深い黒色に仕上げた表面処理です。
- 耐蝕性にすぐれています。SUS316Lと比べて8倍、SUS304と比べて32倍の耐蝕性があります。
- 皮膜自体に不純物が含まれておらず、真空環境下でもアウトガスが極微量です。
- 分光反射率1.5%以下。反射防止を必要とする光学機器などの用途に。⇒特殊表面処理ねじの特性
- 深い黒色で機器・装置の意匠面に。
- JIS B 1176、ISO 4762、DIN 912に準拠。形状・寸法は「技術資料(JIS B 1176、ISO 4762)」をご参照ください。