M2.6 低アウトガス
アウトガスの発生が少ない材質・表面処理のねじです。
アウトガスの発生が極微量なため、半導体製造に使用される真空チャンバーなど、真空環境下に最適なねじです。
光輝処理を施した低アウトガスのチタンねじもあります。


選定条件
- ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶM2.6
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 樹脂ねじ(PEEK / 十字穴付き皿小ねじ) | 樹脂ねじ(PEEK / 十字穴付きなべ小ねじ) | 樹脂六角ナット(PEEK) | 樹脂ワッシャ(PEEK) | |||||
| 品番 | SPE-M2.6-F | SPE-M2.6-P | SPE-M2.6-N | SPE-2.6-W | |||||
| 特長 | 低アウトガス 耐薬品性 耐熱性 電気絶縁性 |
低アウトガス 耐熱性 耐薬品性 電気絶縁性 |
低アウトガス 耐熱性 耐薬品性 電気絶縁性 |
低アウトガス 耐熱性 耐薬品性 電気絶縁性 |
|||||
| 価格(税別) | 860円~ | 860円~ | 1,040円~ | 520円~ | |||||
| 材質 | PEEK | PEEK | PEEK | PEEK | |||||
| 表面処理 | - | - | - | - | |||||
| ねじの呼び | M2.6 | M2.6 | M2.6 | M2.6 | |||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | |||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | |||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |||||
| 品番 | SPE-M2.6-10-F SPE-M2.6-4-F SPE-M2.6-6-F SPE-M2.6-8-F | SPE-M2.6-10-P SPE-M2.6-12-P SPE-M2.6-4-P SPE-M2.6-5-P SPE-M2.6-6-P SPE-M2.6-8-P | SPE-M2.6-N | SPE-2.6-W |