11 低アウトガス
アウトガスの発生が少ない材質・表面処理のねじです。
アウトガスの発生が極微量なため、半導体製造に使用される真空チャンバーなど、真空環境下に最適なねじです。
光輝処理を施した低アウトガスのチタンねじもあります。


選定条件
- ねじ長さを選ぶ(mm)11
| 写真 | ![]() |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付きテーパスクリュープラグ) | ||||||||
| 品番 | SPE-2-R | ||||||||
| 特長 | 低アウトガス 耐薬品性 耐熱性 電気絶縁性 |
||||||||
| 価格(税別) | 2,730円~ | ||||||||
| 材質 | PEEK | ||||||||
| ねじの呼び | R1/4" | ||||||||
| ねじ長さ | 11 | ||||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | ||||||||
| CADダウンロード | CAD | ||||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ |