低アウトガス /材質2:SUS304相当
アウトガスの発生が少ない材質・表面処理のねじです。
アウトガスの発生が極微量なため、半導体製造に使用される真空チャンバーなど、真空環境下に最適なねじです。
光輝処理を施した低アウトガスのチタンねじもあります。


選定条件
- 材質2SUS304相当
| 写真 | ![]() |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき/インチねじ) | ||||||||
| 品番 | SVSS(INCH) | ||||||||
| 特長 | 六角穴付きボルト(インチねじ) | ||||||||
| 価格(税別) | 2,750円~ | ||||||||
| 材質 | SUS304相当 | ||||||||
| 表面処理 | - | ||||||||
| ねじの呼び | No.4-40UNC ~ 1/4-20UNC | ||||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | ||||||||
| CADダウンロード | CAD | ||||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | ||||||||
| 品番 | SVSS-#10-24 SVSS-#10-32 SVSS-#4-40 SVSS-#5-40 SVSS-#6-32 SVSS-#8-32 SVSS-1/4-20 |
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
/11381_1.jpg?awscf_publishdate=2026-02-04 16:40)