低アウトガス /ねじ長さ(mm):80

アウトガスの発生が少ない材質・表面処理のねじです。
アウトガスの発生が極微量なため、半導体製造に使用される真空チャンバーなど、真空環境下に最適なねじです。
光輝処理を施した低アウトガスのチタンねじもあります。

アウトガス

選定条件
  • ねじ長さを選ぶ(mm)80
写真 樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付きボルト / 全ねじ) 樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付きボルト / 全ねじ) 樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付きボルト / 全ねじ)
品名 樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付きボルト / 全ねじ) 樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付きボルト / 全ねじ) 樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付きボルト / 全ねじ)
品番 SPE-M4-80-C-FT SPE-M5-80-C-FT SPE-M6-80-C-FT
特長 低アウトガス
耐熱性
耐薬品性
電気絶縁性
全ねじ
低アウトガス
耐熱性
耐薬品性
電気絶縁性
全ねじ
低アウトガス
耐熱性
耐薬品性
電気絶縁性
全ねじ
価格(税別) 1,550円~ 1,830円~ 2,270円~
材質 PEEK PEEK PEEK
ねじの呼び M4 M5 M6
ねじ長さ 80 80 80
使用可能温度 (℃) - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ

よくあるご質問(FAQ)

Q.カタログに記載の無いねじが欲しいのですが。

1本でもつくります。
ねじ径、ねじ長さ、ねじ形状、および数量をお伝えください。
材質・表面処理・特殊加工も可能です。 下記よりご相談ください。

特殊ねじに関するご相談はこちら
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
低アウトガスを他の条件で探す

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

加工を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

ねじ長さを選ぶ(inch)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(チタン)