M6 低アウトガス
アウトガスの発生が少ない材質・表面処理のねじです。
アウトガスの発生が極微量なため、半導体製造に使用される真空チャンバーなど、真空環境下に最適なねじです。
光輝処理を施した低アウトガスのチタンねじもあります。


選定条件
- ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶM6
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付きボルト / 全ねじ) | 樹脂ねじ(PEEK / 六角ボルト) | 樹脂六角ナット(PEEK) | 樹脂ワッシャ(PEEK) | カバーキャップ | ||||
| 品番 | SPE-M6-C-FT | SPE-M6-H | SPE-M6-N | SPE-6-W | SCAP-4-AL | ||||
| 特長 | 低アウトガス 耐熱性 耐薬品性 電気絶縁性 全ねじ |
低アウトガス 耐熱性 耐薬品性 電気絶縁性 |
低アウトガス 耐熱性 耐薬品性 電気絶縁性 |
低アウトガス 耐熱性 耐薬品性 電気絶縁性 |
低アウトガス 耐蝕 |
||||
| 価格(税別) | 2,270円~ | 2,110円~ | 1,800円~ | 540円~ | 510円~ | ||||
| 材質 | PEEK | PEEK | PEEK | PEEK | A5056 | ||||
| 表面処理 | - | - | - | - | - | ||||
| ねじの呼び | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | ||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | - | - | - | ||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | ||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | ||||
| 品番 | SPE-M6-100-C-FT SPE-M6-50-C-FT SPE-M6-60-C-FT SPE-M6-70-C-FT SPE-M6-80-C-FT SPE-M6-90-C-FT | SPE-M6-100-H SPE-M6-10-H SPE-M6-12-H SPE-M6-15-H SPE-M6-16-H SPE-M6-20-H SPE-M6-25-H SPE-M6-30-H SPE-M6-35-H SPE-M6-40-H SPE-M6-45-H SPE-M6-50-H | SPE-M6-N | SPE-6-W | SCAP-4-AL |