低アウトガス /材質2:ベスペル SP-1
アウトガスの発生が少ない材質・表面処理のねじです。
アウトガスの発生が極微量なため、半導体製造に使用される真空チャンバーなど、真空環境下に最適なねじです。
光輝処理を施した低アウトガスのチタンねじもあります。


選定条件
- 材質2ベスペル SP-1
| 写真 | ![]() |
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 樹脂ねじ(ベスペルSP-1 / 六角穴付きボルト) | 樹脂ねじ(ベスペルSP-1 / 六角ボルト) | |||||||
| 品番 | SPD-C | SPD-H | |||||||
| 特長 | 耐熱 耐薬品 低アウトガス |
耐熱 耐薬品 低アウトガス |
|||||||
| 価格(税別) | 6,740円~ | 6,420円~ | |||||||
| 材質 | ベスペル SP-1 | ベスペル SP-1 | |||||||
| 表面処理 | - | - | |||||||
| ねじの呼び | M3 ~ M8 | M3 ~ M8 | |||||||
| 使用可能温度 (℃) | - | - | |||||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | |||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | |||||||
| 品番 | SPD-M3-C SPD-M4-C SPD-M5-C SPD-M6-C SPD-M8-C | SPD-M3-H SPD-M4-H SPD-M5-H SPD-M6-H SPD-M8-H |