• 特殊ねじ
  • かじり・焼きつき防止

SNSL-M5-10-PN

六角穴付きボルト(SUS316L/表面硬化処理)

Socket Head Cap Screw / SUS316L / Surface Hardening Treatment

  • かじり・焼きつき防止
  • 耐熱

SNSL-M5-10-PNの形状図

SNSL-PN六角穴付きボルト(SUS316L/表面硬化処理)寸法図

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L D1 L1 B 質量
(g)
価格
(円/本)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(本) 在庫/非在庫
SNSL-M5-10-PN M5 0.8 10 8.5 5 4 2.7 900 990 CAD カート 在庫品
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
SNSL-M5-10-PNの材質・仕上げ

SNSL-PN
本体 SUS316L
表面硬化処理
強度区分 A4-70

用途

かじり・焼きつき防止
FPD製造装置/半導体製造装置/食品機械/一般産業機械

SNSL-M5-10-PNの特長

  • ねじの表面を硬化させることにより、ねじのかじり・焼きつきを防止します。
  • メッキ・コーティングとは異なり表面に何も付着していないため、締めつけ時の剥がれによるコンタミネーションの心配がありません。
  • 潤滑剤が使用できない環境でのかじり・焼きつき防止に適しています。
  • JIS B 1176、ISO 4762、DIN 912に準拠。形状・寸法は「技術資料(JIS B 1176、ISO 4762)」をご参照ください。
  • 特殊表面硬化処理の特長は「特殊表面硬化処理ねじのメリット」をご参照ください。

使用上の注意

一般的なSUS316Lよりも耐蝕性が劣る可能性があります。
事前に必ず実際と同じ使用条件でテストしていただくことを推奨します。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

かじり・焼きつき防止を他の条件で探す

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

特長・機能を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(ステンレス)

SNSL-M5-PNにはこのような商品があります

SNSL-PNにはこのような商品があります